En estrecha colaboración con los clientes, Festo desarrolla productos y subsistemas para aparatos médicos.
Control y regulación de gases: regulación y control eficientes de gases médicos
- Regulación de caudal con válvulas de tamaño mínimo para las terapias de respiración y oxígeno
- Soluciones de integración para aparatos quirúrgicos
- Regulación de fluidos en unidades de servicio odontológico
Compactas, silenciosas, eficientes: válvulas con tecnología piezoeléctrica en la técnica médica
En aplicaciones móviles y cercanas al paciente, las válvulas piezoeléctricas con técnica proporcional ofrecen a menudo mejores resultados, sobre todo para la regulación del caudal y la presión:
- Idóneas para dispositivos que funcionan con baterías, gracias a su reducido consumo de energía
- Larga vida útil debido a su diseño de bajo desgaste
- Dimensiones y peso reducidos
- Aptas para oxígeno
Válvulas proporcionales de 2/2 vías
Válvulas proporcionales de 3/3 vías
Se utilizan, p. ej., para la regulación del caudal o la presión en la oxigenoterapia, la oftalmología o la diálisis.
Válvulas proporcionales

Diversas series de válvulas con diferentes presiones de trabajo, tamaños nominales, márgenes de caudal y temperaturas de trabajo: Festo le ofrece la válvula proporcional óptima para sus necesidades:
- Válvula de 2/2 vías (normalmente cerrada)
- Válvula de 3/3 vías (normalmente cerrada)

Electroválvula proporcional VPWS
Válvula de cartucho de 15 mm, ligera, compacta y con gran caudal
- Válvula distribuidora de 2/2 vías
- Ideal para aplicaciones con espacio reducido
Reguladores de presión y válvulas reguladoras de caudal con tecnología piezoeléctrica, sensores y regulación electrónica

Válvula reguladora de caudal proporcional VEMD
- Válvula de 2/2 vías con sensor de caudal y regulación electrónica
- Regulador de caudal másico (MFC)

Reguladores de presión proporcionales VEAA, VEAB
- Válvula de 3/3 vías con sensor de presión y regulación electrónica

Válvula miniaturizada VOVK
- Solución extremadamente compacta y ligera
- Margen de presión muy amplio: –0,9 … 7 bar
- Consumo de energía mínimo, ideal para terminales de válvulas compactas o soluciones que funcionan con baterías
- Tres opciones de diseño

Válvula servopilotada miniaturizada VUVG como complemento a la serie MHA1
- Reducción opcional de la corriente de reposo
- Apta para gases
- Tipo de protección IP65 e IP40
- Apropiada para vacío
Información técnica acerca de la válvula servopilotada miniaturizada
Oxigenoterapia para aplicaciones móviles
Aplicación:
Las válvulas piezoeléctricas pequeñas y ligeras regulan las corrientes y presiones de gas que dosifican el oxígeno continuamente.
Respiración de instalación fija en el ámbito clínico
Una diálisis eficiente depende de la precisión con que se regulan y controlan los caudales del flujo sanguíneo y el flujo de diálisis.
Aplicación:
Válvulas piezoeléctricas, para fluidos, neumáticas, reguladores de presión proporcional
Un ejemplo de la cirugía ocular muestra el control de instrumental quirúrgico neumático.
Aplicación:
Unidad de control neumática de electroválvulas y válvulas piezoeléctricas para las siguientes funciones:
- Accionamiento del instrumental quirúrgico
- Aspiración por vacío
- Bombeo de líquidos
Regulación de flujos de líquidos, flujos de gases y lodos en unidades de servicio odontológico
El control independiente de los diferentes instrumentos de tratamiento depende de válvulas de conexión, válvulas proporcionales, bombas y compresores.
Equipamiento médico
En la enseñanza médica, los torsos para fines educativos simulan la respiración, el pulso y los fluidos corporales como p.ej. las lágrimas.
Los controles inteligentes se utilizan para la simulación de movimientos de aire y fluidos.
Regulación de flujos o presiones de gases en colchones de camas de hospital para uso médico.
Las cámaras se controlan mediante válvulas piezoeléctricas: silenciosamente y con función de arranque progresivo.