Through-hole technology THT

Soldadura selectiva de componentes

Su objetivo: desplazar la placa de circuitos impresos con precisión sobre los puntos de soldadura

Nuestra contribución: soluciones de manipulación eléctrica para mover, agarrar y posicionar con exactitud las placas de circuitos impresos

Eje accionado por correa dentada EGC-TB

Eje accionado por correa dentada EGC-TB como pórtico con tres ejes de movimiento

  • Numerosos accesorios de montaje en sistemas de varios ejes
  • Gracias a su gran capacidad, el eje puede dimensionarse con un tamaño menor.

 

Información técnica breve de EGC

Eje accionado por correa dentada EGC-TB en el catálogo

Predestinado para tareas de posicionado dinámicas: servomotor EMMS-AS de Festo

Predestinado para tareas de posicionado dinámicas: servomotor EMMS-AS

  • Opcionalmente con sistema digital de medición absoluta monovuelta (estándar) o multivuelta (opcional).
  • De forma adicional, opcional con freno de inmovilización para la función "Pausa segura" según EN 954-1/cat.3

 

 Información técnica sobre la automatización eléctrica

Servomotor EMMS-AS en el catálogo

    Eje accionado por correa dentada ELGR

Soporta cargas elevadas y garantiza un mejor guiado: el eje accionado por correa dentada ELGR

  • Funcionamiento seguro gracias al kit completo para detectar posiciones finales de forma sencilla y compacta
  • Alta velocidad de hasta 3 m/s con una precisión de repetición de 0,1 mm

 

 Información técnica breve de ELGR

Eje accionado por correa dentada ELGR en el catálogo

    Pinzas radiales y angulares DHRS/DHWS

Pinza radial DHRS y pinza angular DHWS

  • Accionamiento por émbolo de doble efecto
  • Máxima precisión de repetición

 

 Más información sobre las pinzas en el folleto de la unidad frontal

Más información sobre la pinza radial DHRS / pinza angular DHWS

    El terminal de válvulas CPX / MPA para el diagnóstico y Monitoring en la industria del agua

Diagnóstico y Condition Monitoring integrados: el terminal de válvulas CPX/MPA

  • Hasta un 35 % menos de paradas gracias al Condition Monitoring avanzado
  • Más productividad gracias a la solución integrada con costes de instalación reducidos

 

Información de catálogo de CPX/MPA

Más información sobre el tema de la integración de funciones

    Numerosas variantes: Cilindros normalizados compactos ADN de Festo

Pequeños y potentes: Cilindros compactos ADN

  • Termorresistente o resistente a bajas temperaturas
  • El vástago reforzado para fuerzas transversales mayores
  • Con una baja fricción especial, diseñado para bajas velocidades

Cuadro general de cilindros con vástago                           ADN en el catálogo