Through-hole technology THT

Separación de placas de circuitos impresos

Su objetivo: controlar con exactitud el proceso de separación

Nuestra contribución: accionamientos por correa dentada y soluciones de manipulación ventajosas para una gran precisión en el movimiento de desplazamiento con control de calidad integrado

    Eje de carga pesada EGC-HD

Eje eléctrico de carga pesada EGC HD

  • Guía las cargas pesadas de forma precisa y rápida
  • Ideal para procesos como el ensamblaje o el clipado durante la manipulación

Eje de carga pesada EGC-HD en el catálogo

Eje accionado por correa dentada EGC-TB

Eje accionado por correa dentada EGC-TB como pórtico con tres ejes de movimiento

  • Numerosos accesorios de montaje en sistemas de varios ejes
  • Gracias a su gran capacidad, el eje puede dimensionarse con un tamaño menor.

 

Información técnica breve de EGC

Eje accionado por correa dentada EGC-TB en el catálogo

    Eje eléctrico EGSK/EGSP

Eje electromecánico preciso EGSK/EGSP

  • Disponible con rodamiento de bolas o con la innovadora jaula de bolas para una gran precisión
  • Solución compacta con sensores integrables

 

 Información técnica breve de EGSK

Ejes lineales EGSK/EGSP en el catálogo

    Actuador sin vástago DGC con unidad de guía FENG

Actuador sin vástago DGC

  • Larga vida útil y capacidad elevada con gran precisión
  • Costes operativos reducidos ya que casi no hay fugas

Actuador DGC en el catálogo

    Control de calidad al 100%, resultados de análisis fiables: sistema de visión compacto inteligente SBOx-Q de Festo

Resultados del análisis fiables: cámara compacta inteligente SBOx-Q

Para el control de calidad:

  • Comprobación de la orientación de piezas pequeñas y medición de piezas de revolución
  • Hasta 256 programas de verificación con 256 criterios de control cada uno
  • Memorizable
  • Opcional: reconocimiento de texto OCR

 

Para el control:

  • Como control master de CANopen a través del PLC CODESYS integrado y la interfaz CAN
  • Interfaz Ethernet para comunicación compartida hasta el nivel de control.

 

 Más información sobre los sistemas de cámara compacta SBOx-Q

Sistemas de cámara compacta SBOx-Q en el catálogo