Solución de accionamiento servoneumática YHBP para compensadores de todo tipo

Con ella es posible mover fácilmente masas de hasta 999 kg

Con una fuerza de accionamiento de menos de 10 N en la empuñadura

¿Sus operarios tienen que mover constantemente grandes cargas, por ejemplo, durante tareas de carga y descarga o de montaje en las líneas de producción? YHBP representa una solución segura para sistemas de compensadores, para mejorar la ergonomía de los puestos de trabajo de sus empleados.

 

Solución de accionamiento servoneumático para compensadores Ampliar para ver más detalles

 

Ampliar para ver más detalles


Sus ventajas:

  • Detección de pesos extremadamente rápida y automática
  • Nivel de prestaciones d en la variante de seguridad
  • Puesta en funcionamiento y diagnosis sencillos

Otros aspectos destacados

Aplicación:

  • Adecuado para todos los sistemas cinemáticos habituales en el mercado, como columnas de elevación y sistemas cinemáticos paralelos
  • Perfecto para las industrias automovilística, electrónica, alimentaria y de envasado y embalaje
Componentes de la solución de accionamiento servoneumático YHBP para compensadores de todo tipo

Componentes del sistema

Esta solución completa está compuesta de un cilindro neumático normalizado, un sistema de medición de recorrido, un controlador de compensadores con visualización web preinstalada, una válvula de compensadores y una empuñadura de accionamiento neumático. En la variante de seguridad está disponible con interfaz de sensores y dispositivo de conmutación de seguridad como monitorizador de velocidad.

Más información sobre los componentes individuales en el vídeo

Solución de accionamiento servoneumático YHBP en sistemas de compensadores en KIA Motors

Uso versátil

Los sistemas de compensadores respaldan numerosas aplicaciones en el montaje final de la industria automovilística en las que es necesario mover masas pesadas. El fabricante de automóviles KIA Motors utiliza en Eslovaquia sistemas de compensadores con la solución de accionamiento YHBP para diferentes tareas:

  • Montaje de neumáticos
  • Desmontaje de puertas antes de pintarlas
  • Montaje de baterías en vehículos híbridos

Ver ejemplo de aplicación de KIA Motors

Aspectos más destacados en detalle

¿Desea obtener más información?

Información técnica breve para YHBP
 

¡Compre ahora!

Ir al configurador

 

 

Seguro incluso con pérdida de carga

Un componente de seguridad adicional garantiza la seguridad del sistema con PL d mediante su monitorización a una velocidad limitada segura. Si se supera esta velocidad, se interrumpe en 2 canales el suministro de aire al cilindro, lo que hace que el sistema se detenga. El sistema tampoco se mueve en caso de un fallo de tensión o una caída de presión (SLS, SSC).