Digital Festo Mechatronics Game 2020

Digital Festo Mechatronics Game 2020

¿Qué son las Olimpiadas?

La transformación en los procesos de formación exige cada vez más la creación de alternativas de enseñanza y aprendizaje en el ciberespacio, por eso Festo comprometido con los desafíos que esto conlleva en el sector de educación desarrolla para este año 2020 sus primeras Digital Festo Mechatronics Game.

 

Un concepto completamente diferente que permitirá evaluar tus conocimientos en las áreas de automatización industrial de manera online, desde la comodidad de su casa, superando niveles en cada etapa, desarrollando pruebas con herramientas virtuales y rankeando en tiempo real para saber si pasas al siguiente nivel.

 

Una competencia en simultánea con diferentes instituciones académicas del país.

 

¿Qué se evalúa?

 

Conocimientos y habilidades en automatización industrial en entornos virtuales con software de simulación.

 

Software de simulación:

 

Todos los equipos participantes recibirán

un paquete de software por tiempo limitado,

el cual les servirá para la ejecución

de las pruebas:

  • FluidSIM

Diseña: Circuitos Neumáticos y

Electroneumáticos

  • LVSIM-EMS

Mide: Cargas . Corrección de fallas

  • CoDeSys

Programa: Soluciones de aplicaciones

automáticas

  • CIROS®

Corrige Fallas en sistemas 3D: Soluciones 3D

 

Perfil de los participantes:

 

  • Estudiantes de instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales de las áreas de ingeniería mecatrónica, eléctrica, electrónica y a fines.
  • Conocimientos en neumática, electroneumática, programación, lectura de esquemas eléctricos y mecánicos y corrección de fallas.

 

Cierre de inscripciones: 20 de Agosto de 2020

 

Costo de inscripción: Gratuita (equipo de 2 participantes)

 

 

Cuáles son los términos y condiciones para participar

  • Los equipos deben están conformados por 2 participantes.
  • Puede inscribirse más de un equipo por institución.
  • Se prohíbe la participación de instructores, profesores, docentes o con denominación afín, aunque se encuentren en proceso de formación universitaria.
  • Los concursantes deben ser estudiantes no mayores de 25 años.
  • Los participantes deben tener acceso a un computador, internet y demás medios digitales para participar en el evento.
  • Nos reservamos el derecho de admisión.

 

* Consulte con su asesor de didáctica, Pablo Rozencveig le brindará más información.

** Descargue el brochure en la columna al lado para conocer todos los detalles del evento.

Más información

 

Presentación, Bases y Condiciones

Descárguelo aquí

 

Inscripciones

Formulario de inscripción

 

Contacto

Prof. Pablo Rozencveig Festo Didactic

    +54 11 3688 4456

 

Webinars informativas previas al cierre de inscripción

31 de julio, 15:00h

07 de agosto, 15:00h

14 de agosto, 15:00h