Conectividad Perfecta con Festo

Conectividad perfecta con Festo

La conectividad perfecta se trata de tener en cuenta todas las interfaces en la automatización industrial, así como su perfecta interacción. Su objetivo es garantizar que las interfaces mecánicas y eléctricas, así como las interfaces inteligentes de las plataformas de automatización, se coordinen de forma óptima entre sí a lo largo de todo el proceso de ingeniería.

 

Festo ofrece una variedad exclusiva de soluciones para lograr la automatización continua de las máquinas e instalaciones. Le ayudamos a conectar entre sí sus módulos de automatización para que se combinen siempre a la perfección de forma mecánica, eléctrica e inteligente.

 

¿Conectividad en la industria de alimentos y empaque?

 

Tecnología eléctrica para su segmento industrial

Sistema de posicionamiento eléctrico SMS

Sistema de posicionamiento eléctrico SMS

La sencillez del sistema neumático se combina por primera vez con las ventajas de la automatización eléctrica: Simplified Motion Series.

Más información

Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS

Regulador de accionamientos CMMT-AS y servomotor EMMT-AS

Sistema de accionamiento completo que consta de regulador de accionamientos y servomotor, con conectividad integral en el hardware y el software.

Más información

Sistema de control modular CPX-E

Sistema de control modular CPX-E

CPX-E, el sistema de automatización con controlador master EtherCAT y controlador de movimiento, o bien como sistema compacto y económico de I/O remotas.

Más información

I/O CPX-AP-I remoto descentralizado

I/O CPX-AP-I remoto descentralizado

Con el sistema I/O con IP65/IP67 se pueden integrar potentes módulos I/O y terminales de válvulas existentes en los sistemas anfitriones más importantes.

Más información

Eje accionado por correa dentada ELGA F1

Eje accionado por correa dentada ELGA F1

Toda la gama ELGA con guía interior protegida y en diferentes variantes está disponible con accionamiento por correa dentada o accionamiento por husillo y como eje de guía sin accionamiento.

Más información

Cilindro eléctrico ESBF IP65

Cilindro eléctrico ESBF IP65

Libre posicionamiento: rápido, preciso y potente. IP65, gran protección anticorrosiva o con grasa lubricante autorizada para la industria alimentaria según la FDA.

Más información

Aplicaciones con tecnología Festo

Aplicación Cambio de Paquetes

Aplicación Final de Línea: cargador superior

Aplicación Final de Línea: embalaje de película

Aplicación Final de Línea: paletizador

Contáctenos

 

Ing. Ignacio Waldman

Product Manager Electric Automation

    +54 9 11 3557 0946

 

Ing. Ariel Benvenutto

Industry Segment Manager

    +54 9 351 509 4071

 

Descargue nuestro catálogo de Automatización Éléctrica

Información detallada sobre nuestros productos

 

Programa FTP


Dirigido a proveedores de soluciones y proyectos llave en mano de automatización industrial.

Conozca más

 

Herramientas Digitales

 

Festo Automation Suite

Festo Automation Suite

El software de puesta en funcionamiento para el sistema de accionamiento completo, desde la mecánica hasta el control. Fácil e integral

Más información

 

Handling Guide Online HGO

Handling Guide Online HGO

Con HGO podrá obtener de manera rápida y sencilla el sistema de manipulación estándar adecuado en tan solo 3 pasos.

Más información

 

Electric Sizing

Electric Sizing

Software de ingeniería y seleccción de accionamientos eléctricos que le acompaña durante el proceso de planificación.

Más información