Macros EPLAN

Ayuda para planificar y elegir los productos

Diseñar y documentar esquemas de circuitos de modo rápido y sencillo

Con las bibliotecas de macros creadas por Festo podrá construir de manera cómoda utilizando el software E-CAD EPLAN Electric P8 a partir de la versión 2.1.

 

EPLAN electric

Macros para EPLAN

Los siguientes datos EPLAN están disponibles para su descarga con todas las macros.
Creación en EPLAN P8, versión 2.1., 2.3. y 2.4

 

El paquete completo incluye:

  • Base de datos de artículos con más de 35 000 productos
  • Macros de funcionamiento para 24 000 productos
  • Macros de gráficos en 2D para 8 900 productos

 

Descarga:
paquete completo versión 2.4

Paquete completo versión 2.3

Paquete completo versión 2.1

 

Paquetes individuales versión 2.3

Componentes y módulos CPX 

Componentes CPV

 

 

Paquetes individuales versión 2.1

Componentes y módulos CPX 

Componentes CPV

 

 

 

 

 

Como alternativa, también puede descargar estas macros tanto a través de nuestro catálogo de productos online como a través del portal de datos EPLAN Data Portal. 

 

Aquí encontrará más informaciones:

¿Cómo descargo macros EPLAN individuales y cómo las empleo?

¿Cómo descargo los paquetes de macros EPLAN y cómo los empleo?

 

 

EPLAN fluid

Esquemas de circuitos neumáticos

Eplan y Festo colaboran en la elaboración de esquemas de circuitos neumáticos: la herramienta de software para ingeniería EPLAN Fluid está vinculada al catálogo de Festo xDKl en DVD Mediante esta función de importación pueden recibirse todos los datos y símbolos de circuitos neumáticos relevantes para las listas de piezas de los productos Festo.

La nueva plataforma integra todas las soluciones CAx de Eplan Software & Service. También el software EPLAN Electric P8 se sustenta en dicha plataforma. La interconexión directa y sin restricciones a la ingeniería de fluidos. La misma base de datos y orientación de los objetos permite el intercambio online entre los distintos tipos de documentos. Las modificaciones en un punto están inmediatamente disponibles para todas las funciones relevantes, tanto electrotécnicas como de fluidos.

Contenido del proyecto

Componentes individuales y módulos para controlar terminales de válvulas de Festo para EPLAN P8.
Los archivos PDF disponibles pueden utilizarse para crear esquemas en otros sistemas E-CAD.

 

Tipos de terminales de válvulas realizados

CPX (periféricos eléctricos y nodos de bus de campo)
MPA (Componentes)

 

Planificación e ingeniería del proyecto eléctrico

Esquema de la estructura

  • Con suministro para módulo individual
  • Con código de pedido

Esquemas de circuitos

  • Diagrama de conexiones del equipo
  • Diagrama de bornes
  • Diagrama de cableado ("Esquema de PLC")

Esquema de la unidad de control

  • Con códigos de pedido
  • A escala 1:1

 

Datos de artículos

Contiene los datos maestros de materiales para compilar las listas de piezas.

Formatos disponibles:

  • Con configuraciones de módulos predefinidas con lógica de conexión
  • Con plantillas de funciones
  • En 6 idiomas (alemán, inglés americano, español, francés, coreano, chino)

Nuevas macros CPX

Ver todas las ventajas en

Vídeo macros CPX