Sistemas de posicionamiento eléctricos

Optimised Motion Series; automatización eléctrica

Optimised Motion Series: el sistema económico de rendimiento optimizado

Un conjunto que hace las tareas de posicionamiento y movimiento tan sencillas como nunca antes y notablemente más ventajoso que las soluciones eléctricas convencionales.

 

Se incluye: controlador de motor (sistema de accionamiento) con tecnología ServoLite y los cables adecuados

 

Todo con un único código de tipo: simplemente configurar y pedir, con total seguridad, el tamaño y la combinación correctos. Simplifica su compra y ahorra dinero porque ya no es necesario unir cada una de las piezas.

 

La ventaja: una rápida parametrización y puesta en marcha mediante el concepto servidor web/navegador

Cilindro eléctrico EPCO

Cilindro eléctrico EPCO

Cilindro eléctrico con vástago deslizante antigiro. Aún más potente y versátil con unidad de guía opcional.

  • disponible en 3 tamaños con carreras de hasta 400 mm
  • siempre con motor fijo, idóneamente adaptado

 

Cilindro eléctrico EPCO

Actuador giratorio ERMO

Actuador giratorio eléctrico ERMO

Solución completa para girar y orientar partes y piezas de trabajo

  • adecuado para tareas de orientación con cargas elevadas
  • puede emplearse con aplicaciones sencillas de plato divisor
  • rodamiento de bolas robusto y sin holgura

 

Actuador giratorio ERMO 

Eje accionado por correa dentada ELGR

Eje eléctrico accionado por correa dentada ELGR

Para tareas de automatización sencillas y rentables

  • larga vida útil de hasta 5000 km
  • 3 tamaños para cargas útiles de hasta 6,8 kg

 

Más información sobre el eje accionado por correa dentada ELGR

Optimised Motion Series en el sistema

Optimised Motion Series

Soluciones económicas de varios ejes para tareas de manipulación sencillas

  • montaje sencillo sin necesidad de adaptador
  • configuración sencilla de ejes individuales y actuador giratorio mediante WebConfig

¿Cuál es la forma más fácil de montar un sistema de manipulación completo?

Ver vídeo

Configuración con WebConfig

Configuración con Web Config

Configurar y parametrizar de forma rápida y sencilla

  • descarga del juego de parámetros de la nube de parámetros
  • parametrización directamente en el PC de hasta siete posiciones libremente definibles

 

WebConfig

Software Festo Configuration Tool FCT

Festo Configuration Tool FCT

Configurar y parametrizar de forma flexible

Parametrizar de manera online u offline 31 opciones de posicionamiento y funciones de diagnóstico

Festo Configuration Tool FCT

Más información

Optimised Motion Series