Servomotor EMMS-AS y
controlador CMMx-AS

Servomotor y controlador de motor con funciones estándar o ampliadas

Nuevo: variantes básicas CMMP-AS-M0

 

También nuevo para CMMP-AS-M3:

Módulo de seguridad CAMC-G-S3 - la tarjeta que se inserta para integrar la seguridad funcional en el controlador de motor

Controlador CMMS-AS para el 90% de todas las tareas de automatización con servomotores
Controlador CMMP-AS para control de disco de leva electrónico y para movimientos altamente dinámicos

 

Ventajas para el cliente:

  • Selección de controladores en dos variantes: de gran funcionalidad o estándar
  • Dimensionado con PositioningDrives
  • Software perfectamente adaptado: configuración con FCT (Festo Configuration Tool), manejo con perfil de datos unificado FHPP, bus de campo
  • Perfecto allí donde la seguridad es lo más importante: servomotor EMMS-AS con bloqueo de arranque para una detención segura
  • CMMP-AS-M3: opcional con interface Ethercat
  • CMMP-AS-M3: opcional con función electrónica para el disco de leva

 

Especificaciones técnicas del servomotor EMMS-AS
Tamaño 40, 55, 70, 100, 140
Par - torque  [Nm] 1 ... 48,8
Revolucion [U/min] 10.300 ... 2.000
max. Revolucion [U/min] 11.180 ... 2.210
Tensión primaria [V DC] 115 ... 230
Tensión entre circuitos [V AC] 360/600
Corriente nominal [A] 0,6 ... 7,4

 

Especificaciones técnicas del controlador del motor CMMS-AS
Tensión primaria [V AC] 100 ... 230
Tensión entre circuitos [V AC] 320
Corriente del motor [A] 4 monofásica
Función Control de posicionamiento con 64 registros de posicionamiento integrados
Interfaces I/O, FHPP, CANopen
Opcional: Profibus, DeviceNet

 

Especificaciones técnicas del controlador del motor CMMD-AS
Tensión primaria [V AC] 100 ... 230
Tensión entre circuitos [V AC] 320
Corriente del motor [A] 2x 4A, ajustables a una proporción de hasta 2A / 6A
Función Control de posicionamiento con 64 registros de posicionamiento integrados
Interfaces

I/O, FHPP, CANopen

opcionalmente: Profibus, DeviceNet, Ethercat

 

 

Especificaciones técnicas del controlador del motor CMMP-AS
Tensión primaria [V AC] 100 ... 230
Tensión entre circuitos [V AC] 360/600
Corriente del motor [A] 2,5/5 monofasico incluido PFC
5/10 trifasico
Función Control de posicionamiento con 256 registros de posicionamiento integrados
Interfaces I/O, FHPP, CANopen
Opcional: Profibus, DeviceNet
Resistencia de frenado Filtro de red /Resistencia de frenado integrado
opcional: Resistencia de frenado externa