Carro eléctrico EGSL

Posicionamiento económico en carreras de hasta 300 mm. Para aplicaciones verticales y funciones de carro de carreras cortas con posicionamiento variable

ESGL: para proporcionar la máxima precisión en el empuje, la recogida y el posicionamiento, incluso con cargas mecánicas elevadas

Linealidad y paralelismo en el margen de 1/100mm

Sus ventajas:

  • Posicionamiento libre con una precisión de repetición ≤ ±0,015 mm
  • Gran capacidad de carga del carro; ideal para aplicaciones verticales, como la introducción a presión o la unión de piezas
  • Seguridad: el husillo completamente cerrado evita la entrada de partículas de suciedad o de piezas pequeñas en la zona de guiado.
  • Versatilidad: el motor se puede montar en posición lateral o axial, en este caso, girado 4 x 90.
  • Herramientas de software adaptadas en el paquete de software FCT de Festo


Utilización
Utilización como eje Z en pórticos verticales de dos ejes y pórticos de tres ejes de movimiento para tareas de Pick & Place en el sector del montaje y la manipulación.

Especificaciones técnicas </>

Tamaño

35 45 55 75

Paso del husillo [mm]

8 3 10 5 12,7 10 20
Carrera útil [mm]
50 100, 200 100, 200, 250 100, 200, 300

Valor de referencia de la carga útil en horizontal [kg]


2 6 10 14
Valor de referencia de la carga útil en vertical [kg] 1 3 5 7
Fuerza de avance máx. Fx [N]
75 150 300 450
Velocidades máximas [m/s] 0,5 0,3 1,0 0,4 1,0 0,65 1,3
Aceleración máx. [m/s2] 25
Precisión de repetición [µm] ±0,015

 

 

 


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer