Cabinas de aplicación de pintura

Pintado

Aplicación: pintar la carrocería

Su meta: aplicación sin fallos de la pintura en ciclos rápidos

Nuestra contribución: alimentación de aire comprimido eficiente para un alto grado de disponibilidad de la instalación

    Regulador de presión proporcional VPPM

Regulador de presión proporcional VPPM

Regulación segura y precisa con 3 ajustes previos activables pulsando un botón

  • Seguridad en los procesos: el control multisensor con sensores integrados y un circuito de regulación de varios pasos para una regulación plenamente fiable que garantice la mejor calidad superficial posible.
  • Principio modular: la válvula apropiada para cada aplicación

 

Regulador de presión proporcional VPPM en el catálogo

Terminal de válvulas CPX/MPA

Terminal de válvulas CPX/MPA

Integración de funciones: diagnóstico y Condition Monitoring en un terminal de válvulas

  • Mayor disponibilidad del equipo y productividad
  • Mayor seguridad de proceso
  • Soluciones completas integradas y sencillas

 

CPX-MPA en el catálogo

    Consumo de aire siempre a la vista: el sensor de caudal SFAM de Festo

Consumo de aire siempre a la vista: el sensor de caudal SFAM

  • Gran caudal y dimensiones compactas
  • Anticipación del 1 % del punto de arranque
  • En unidad individual o en combinación perfecta con las unidades de mantenimiento de la serie MS
  • Seguro y cómodo: información absoluta de caudal con valores umbral, display bien iluminado para la lectura sencilla y ajuste del punto de conmutación
  • Varios márgenes de caudal para aplicaciones muy diferentes

 

Sensor de caudal SFAM en el catálogo