Montaje final

Aplicación: transportar componentes sensibles de forma segura
Su meta: montaje preciso y sin roturas de los parabrisas
Nuestra contribución: gama de productos para una manipulación y un montaje perfectos

Ejes de accionamiento por correa dentada y por husillo EGC
La alta absorción de cargas lo convierte en el elemento ideal para su aplicación en la fabricación de la carrocería, el montaje final y la producción de neumáticos
- Gran capacidad de carga
- Carga próxima a la guía doble: brazos de palanca más pequeños para momentos más elevados y cargas mayores
- Perfil de aluminio optimizado
Ejes de accionamiento por correas dentadas y por husillo EGC en catálogo

Pinza paralela DHPS / pinza de tres dedos DHDS / pinza radial DHRS / pinza angular DHWS
- Accionamiento del émbolo de doble efecto
- Máxima precisión de repetición
- Se puede utilizar como pinza de efecto doble o simple
- Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior
- Muelle de aseguramiento de la fuerza de fijación
- Detección de la posición final mediante sensores SMx..08
Pinza paralela DHPS en el catálogo
Pinza de tres dedos DHDS en el catálogo

Seguridad en los procesos integrada: generador de vacío OVEM
El Condition Monitoring aumenta la seguridad en los procesos e impide la parada de las máquinas
- Supervisión de los tiempos de ciclo ajustados para descarga y expulsión
- Ideal en combinación con la ventosa de sujeción por vacío ESG

Ventosa ESS en diversas ejecuciones con resistencia a productos químicos inclusive
- Selección: material, diámetro y forma de la ventosa combinables con nuestra amplia gama de accesorios para ventosas o para el montaje en instalaciones existentes
- Especialmente apropiada en condiciones de servicio difíciles y para tiempos de ciclo rápidos gracias a Vulkollan®
Cuadro general de ventosas