Sensórica integrada y funciones de seguridad

Más seguridad para los operarios y las máquinas:

Unidad de mantenimiento de la serie MS6/MS9 con técnica de sensores y funciones de seguridad integradas

  • rápido
  • Mantenimiento preventivo
  • Control remoto de la presión, del caudal y de la presión diferencial
  • Parada de emergencia
  • Descarga segura (funciones de seguridad) de instalaciones hasta un nivel de prestaciones e, certificación según DIN EN ISO 13849-1
  • Función integrada de arranque progresivo

Ventajas para el cliente:

  • Menos tiempo perdido
  • Posibilidad de planear los intervalos entre servicios de mantenimiento
  • Consumo de energía minimizado
  • Control de los costes gracias a las mediciones del consumo
  • Supervisión sencilla de los parámetros de proceso

Sensores integrables para la serie MS

Por ejemplo:

SFAM-62

Sensor de caudal SFAM-62 y MS6

Con posibilidad de integración en la serie MS sin un esfuerzo adicional de instalación

  • Punto inicial del 1%
  • Con el margen de medición de hasta 15 000 l/min se obtiene información absoluta de caudal con valores umbral.
  • Ajuste sencillo de los puntos de conmutación a través de la pantalla.

Válvulas de seguridad integrables MS..-SV-.. con función de arranque progresivo y de descarga para cada nivel de prestaciones

Por ejemplo:

ms6-sv

Válvula de arranque progresivo y de escape MS6-SV-E

Purga rápida del aire en caso de desconexión de emergencia en zonas de la instalación críticas para la seguridad

  • Sistema redundante para la función "Purga segura de aire"
  • Integración de funciones: función de arranque, función de arranque progresivo, consulta de estado de conmutación y función de diagnóstico integradas.
  • También se encuentra disponible con conexión directa AS-interface