Músculo neumático – Fluidic Muscle

  • Gran fuerza en diámetro pequeño
  • Frecuencia de hasta 150 Hz
  • Movimiento sin fricciones
  • Completamente estanco
  • Insensible a la suciedad

Soporte para cualquier duda:

+49 (0)711 347-76973

 
Premios a músculo neumático de Festo
 
Posibilidades técnicas

Variantes de conexión

Pneumatischer Muskel: Anbindung aus Kunststoff Conexión de material sintético
Pneumatischer Muskel: Anbindung nach Kundeanforderung Conexión según las necesidades del cliente
Pneumatischer Muskel: Integration Ventil / Druckregler in der Anbindung Integración de válvula/regulador de presión en la conexión

Músculo en ejecución de empuje 

Pneumatischer Muskel in drückender Ausführung
  • Tamaños: 10 / 20 / 40 mm
  • De simple efecto, empuje
  • Contracción máx. admisible: 25 % de la longitud nominal
  • Fuerza: 0 ... 6.000 N
  • Con reposición por muelle

Músculo de volumen reducido  

Pneumatischer Muskel mit Volumenreduzierung
  • Reducción del consumo de aire comprimido
  • Mejora del tiempo de respuesta

Adaptación de la membrana

Pneumatischer Muskel mit Membrananpassung

Adaptación de:

  • Diámetro
  • Material
  • Inscripción
  • Forma geométrica de las fibras para adaptar la relación fuerza-recorrido

Módulo de giro con membrana de torsión

Drehmodul mit Torsionsmembran
  • Tamaños: 10 / 20 / 40 mm
  • Fuerza: 0 ... 70 Nm
  • Posiciones intermedias posibles