Tratamiento de la leche

Soluciones de automatización higiénicas y eficientes para la fabricación de queso en la lechería

Festo le ayuda en todo el proceso de producción con los productos, sistemas y servicios destinados al tratamiento automatizado de la leche

Preparación de la leche

Pasteurizar la leche, separarla y purificarla

Preparar leche cruda con una calidad constante

Válvulas para procesos continuos y accionamientos en versiones higiénicas para el control de flujos de medios en tuberías

    Mecánica sencilla, poco desgaste, variante de acero inoxidable para exigencias especiales: el actuador giratorio DAPS de Festo

Larga vida útil y adaptado a las válvulas de procesos: el actuador giratorio DAPS en ejecución de acero inoxidable

Actuador giratorio con técnica de yugo escocés. Mecánica sencilla, poco desgaste y larga vida útil. Momento de giro adaptado a las válvulas de procesos. También como ejecución en acero inoxidable para aplicaciones del sector alimentario y de bebidas.

 

Cuadro general de actuadores giratorios

    Actuador giratorio robusto de larga vida útil con momento de giro constante: DFPB de Festo

Robusto, fácil de limpiar y versátil: el actuador giratorio DFPB

  • Momento de giro constante a lo largo de todo el ángulo de giro de 90°
  • Conexión de actuador en ambos lados según ISO 5211. Montaje posible en todas las válvulas de procesos
  • Larga vida útil, poco desgaste, alta protección contra la corrosión
  • Certificación SIL

 

Cuadro general de actuadores giratorios

    Caja binaria de señalización de posición para actuadores giratorios: SRBP de Festo

Procesos de mezcla bajo control: las cajas de señalización de posición SRAP y SRBP

SRAP: señalizador analógico de posición para controlar las posiciones de los actuadores giratorios

  • Señal de salida entre 4 y 20 mA
  • Detecta la posición final y el ángulo de giro

SRBP: caja binaria de señalización de posición que convierte las posiciones mecánicas de abierto y cerrado en señales de salida eléctricas.

Opcional: registro de la posición central

 

Información de catálogo de SRBP

Información de catálogo de SRAP

    Válvula de bola VAPB de Festo para fluidos agresivos

Válvulas de bola VAPB-...-CR accionadas mecánicamente

Válvulas de bola de 2 vías en acero inoxidable de aleación fina

  • Conexión abridada según la norma ISO 5211
  • Caudal Kv: 16 a 1414 m³/h
  • Presión de funcionamiento: vacío … máx. 63 bar
  • Temperatura del fluido: -10 °C a +180 °C

 

VAPB en el catálogo

 

    Válvula para procesos continuos VZBA en ejecución de acero inoxidable

Válvulas de bola VZBA en ejecución de acero inoxidable

Válvula de bola de 2 o 3 vías, también disponible con unidad de accionamiento premontada

  • Agujero de la bola en forma de L o T
  • Carcasa, eje de maniobra y bola en acero inoxidable
  • Conexión abridada según la norma ISO 5211, junta de bola de PTFE
  • Margen de temperatura: -10 °C ... +140 °C (depende de la presión)

 

VZBA en el catálogo

 

    Unidades actuadoras de válvula de bola VZPR

Unidad actuadora de válvula de bola VZPR en acero inoxidable

Válvula de bola VAPB y actuador giratorio DAPS como sistema completo

  • Caudal Kv: 5,9... 535 m3/h
  • Temperatura del fluido: -20 °C hasta +150 °C
  • Temperatura ambiente: -20 °C hasta +80 °C

 

VZPR en el catálogo

 

    VZXF

Válvula de asiento inclinado VZXF

Robusta y resistente

  • Para fluidos de gas con viscosidad de hasta 600 mm²/s o para fluidos líquidos en circuitos abiertos o cerrados
  • Ejecución en acero inoxidable de gran resistencia térmica, función NC para un bloqueo fiable en caso de una caída de presión

Más información sobre la válvula de asiento inclinado VZXF