Tratamiento de la leche

Soluciones de automatización higiénicas y eficientes para la fabricación de queso en la lechería

Festo le ayuda en todo el proceso de producción con los productos, sistemas y servicios destinados al tratamiento automatizado de la leche

Salar el queso en piscinas pasivas

Alimentar los quesos de la instalación de salmuera para obtener un ciclo económico y tiempos de proceso optimizados

Accionamientos resistentes a la corrosión para el control del proceso seguro de fabricación

    Armario de maniobra en acero inoxidable con protección hasta IP 69K

Armarios de maniobra en acero inoxidable con protección hasta IP 69K

Soluciones preparadas para instalar destinadas a la industria alimentaria

  • Configuración de los componentes de acuerdo con cada aplicación: neumático, eléctrico o combinado
  • Fácil de limpiar y protegido contra la penetración de líquidos y cuerpos extraños

 

Más información sobre las soluciones listas para instalar

    Adecuado para el sector alimentario y de las bebidas: el cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU de Festo

Cilindro redondo de acero inoxidable CRDSNU

Cilindro normalizado según la norma ISO 6432 con amortiguación autorregulable

  • Temperatura ambiente según la variante: resistente a temperaturas mínimas o termoestable
  • Variantes de obturación durante la aplicación con limpieza intensiva

 

CRDSNU en el catálogo

Variantes de amortiguadores para CRDSNU

    Cilindro redondo CRHD de acero inoxidable

Cilindro redondo de acero inoxidable Hygienic Design CRHD

Cilindro redondo de doble efecto con detección de posiciones y amortiguación regulable

  • Adecuado para entornos extremos con temperaturas: -20 ... +80 °C
  • Especial para la zona de contacto con alimentos: clase de sala limpia 6

 

CRHD en el catálogo

    VZXF

Válvula de asiento inclinado VZXF

Robusta y resistente

  • Para fluidos de gas con viscosidad de hasta 600 mm²/s o para fluidos líquidos en circuitos abiertos o cerrados
  • Ejecución en acero inoxidable de gran resistencia térmica, función NC para un bloqueo fiable en caso de una caída de presión

Más información sobre la válvula de asiento inclinado VZXF