Conexiones eléctricas para terminales de válvulas

Conexiones para terminales de válvulas

Tipo de terminal de válvulas Individual Multipolo Bus de campo Ethernet Diagnóstico Tensión E/S Interface AS
ISO 5599-1 tipo 04 - + + - + + + -
VDMA, VSVA tipo 14, tipo 16 + - - - - - - -
VTSA tipo 44 0 + + + + + + +
CPV tipo 10 + + + - + + - +
CPA tipo 12 + + + - + + + +
MPA tipo 32 0 + + + + - - +
MIDI/MAXI tipo 03 - + + - + + + +
Tiger tipo 02 - + + - + + + -
VTUB tipo 24 + + - - - - - -
CPV-SC tipo 80 - + + - - + - -
CPA-SC tipo 82 + + + - - + - -
CDVI tipo 15 - + + - - + - -
MH + + - - - - - -
Terminal CPX tipo 50 + - + + + + + -
Sistema CPI tipo 55 + - + + + + + -

 + Estándar, es decir, siempre incluido

0 Opcional, es decir, a elegir