Motor paso a paso EMMS-ST y controlador del motor CMMS-ST

ServoLite: funcionalidad plena del servo para motores paso a paso

Paquete de soluciones plug and work compuesto por motor paso a paso y controlador de posición, adecuado para el sistema modular de ejes múltiples mecatrónico para masas en movimiento de hasta 20 kg

Ventajas para el cliente:

  • Funcionalidad plena del servo como sistema en bucle cerrado: mediante un codificador opcional
  • Alternativa: competitivo sistema en bucle abierto sin codificador
  • Motor paso a paso EMMS-ST con larga vida útil y funcionalidad plena de posicionamiento, freno opcional

 

Protocolo del bus de campo FHPP: configurado a medida para el manejo y el posicionamiento
Perfil unificado de datos de bus de campo para el controlador de motor de Festo

  • Accionamiento de los controladores de motor de Festo
  • Interface de bus de campo: Profibus, CANopen, DeviceNet
  • Elementos funcionales unificados en todos los controladores de Festo: modos de funcionamiento, estructura de los datos E/S, objetos paramétricos, control secuencial

 

Especificaciones técnicas motores paso a paso EMMS-ST
Tensión nominal [V DC] 48
Corriente nominal [A] 8
Rendimiento máximo [W] 500
Función Vuelta completa en  4.000 pasos/rev. con 64 conjuntos de posiciones
Interfaces pulso/sentido, CW/CCW
I/O, CANopen
opcionalmente: Profibus, DeviceNet
Momento de retención [Nm] 0,3 ... 6,5
Engranaje 3, 5
Ángulo de los pasos [°] 1,8 ±5%
Opciones encoder, freno
Clase de protección Motor IP54
Conecciones y carcaza IP65

 

 

Especificaciones técnicas controlador del motor CMMS-ST
Tensión nominal [V DC] 48
Corriente nominal [A] Corriente nominal: 8
Coriente maxima: 12
Rendimiento máximo [W] 500
Función Vuelta completa en  4.000 pasos/rev. con 64 conjuntos de posiciones
Puesta a cero Tren de pulsos:
Pulso / sentido   o
tren separado de frecuencia por CW/CCW
Memoria Tarjeta de memoria SD para parámetros