Surface mount technology SMT

Desplazamiento del almacén y expulsión de las placas de circuitos impresos sobre la cinta transportadora

Su objetivo: posicionar de manera precisa la ranura del almacén al nivel de transporte

Nuestra contribución: posicionar eléctricamente el almacén con un sistema compuesto por un motor, un actuador y un control

<a>Terminal de válvulas VTUG</a>

Terminal de válvulas VTUG

  • Terminal de 24 posiciones de la válvula, sin competencia
  • Fácil conexión a bus de campo a través del nodo CTEU.
  • Modificación del bus de campo simplemente sustituyendo el módulo de bus: Profibus, DeviceNet, ASi, EtherCAT, CC-Link más IO-Link

 

Terminal de válvulas VTUG en el catálogo

    Manipulación cuidadosa y precisa de cestas de circuitos impresos con el eje eléctrico EGC de Festo.

Más rentable gracias al concepto downsizing: Eje eléctrico EGC

EGC con accionamiento por correa dentada o por husillo: dinámico y rápido

Perfiles de aluminio con guía exterior para una mayor rigidez

 

Más información sobre EGC

EGC en el catálogo

    Cilindro plano DZF de Festo

Cilindro plano tipo DZF

  • La alimentación en la posición correcta con un ancho reducido ahorra elementos adicionales de fijación.
  • Amortiguación por topes elásticos en las posiciones finales

 

Cilindro plano DZF en el catálogo

 

    Numerosas variantes: Cilindros normalizados compactos ADN de Festo

Pequeños y potentes: Cilindros compactos ADN

  • Termorresistente o resistente a bajas temperaturas
  • El vástago reforzado para fuerzas transversales mayores
  • Con una baja fricción especial, diseñado para bajas velocidades

Cuadro general de cilindros con vástago                           ADN en el catálogo

    Electroválvula VUVG

Footprint mínimo a máximo caudal: la electroválvula VUVG

  • Opcionalmente, dos presiones en una sola válvula (reversible)
  • Peso reducido gracias al cuerpo de aluminio

 

Información técnica breve de la VUVG

Electroválvula VUVG en el catálogo