Surface mount technology SMT

Colocación de etiquetas en las placas de circuitos impresos

Su objetivo: extraer la etiqueta de la impresora, transportarla y colocarla en la pieza a mecanizar

Nuestra contribución: generadores de vacío fiables para aspirar la etiqueta y sistemas eléctricos de manipulación para posicionar con precisión

    Sistemas de manipulación listos para el montaje

Sistemas de manipulación listos para el montaje

Sistemas de manipulación específicos del cliente para manipular con seguridad en tiempos de colocación optimizados

 

Cuadro general de sistemas de manipulación

    Válvula para vacío miniaturizada

Válvula para vacío miniaturizada MHA 1

  • Muy compacta y de caudal optimizado
  • Disponible como solución de integración completa con válvula, placa base, sensórica y electrónica de control

 

Información técnica breve de MHA1

Válvula para vacío MHA 1 en el catálogo

    Generador de vacío OVEM de Festo: Condition Monitoring integrado

Seguridad en los procesos integrada: generador de vacío OVEM

El Condition Monitoring aumenta la seguridad en los procesos e impide la parada de las máquinas

  • Supervisión de los tiempos de ciclo ajustados para descarga y expulsión
  • Ideal en combinación con la ventosa de sujeción por vacío ESG

 

 Información técnica breve sobre OVEM

Generador de vacío OVEM en el catálogo

    Numerosas variantes: Cilindros normalizados compactos ADN de Festo

Pequeños y potentes: Cilindros compactos ADN

  • Termorresistente o resistente a bajas temperaturas
  • El vástago reforzado para fuerzas transversales mayores
  • Con una baja fricción especial, diseñado para bajas velocidades

Cuadro general de cilindros con vástago                           ADN en el catálogo

    Manipulación cuidadosa y precisa de cestas de circuitos impresos con el eje eléctrico EGC de Festo.

Más rentable gracias al concepto downsizing: Eje eléctrico EGC

EGC con accionamiento por correa dentada o por husillo: dinámico y rápido

Perfiles de aluminio con guía exterior para una mayor rigidez

 

Más información sobre EGC

EGC en el catálogo