Semana del emprendedor - Concurso

Semana del emprendedor

 

Bases del concurso

  • Actividad para mayores de 18 años.
  • Las personas que se registren y quieran participar por uno de nuestros diplomados deben ser estudiantes o profesionales en áreas afines a nuestra industria (automatización, mecatrónica, entre otras), ya que se necesitan conocimientos previos para aprovechar de mejor manera el contenido de los diplomados.
  • Los participantes deben residir en el área metropolitana, en caso contrario, los viáticos serán cubiertos por el ganador.
  • Deben ser seguidores de Festo México en Facebook.
  • Se entregarán como premio 2 diplomados a las dos mejores respuestas.

 

¿Cómo participar?

Vía mensaje privado deberán compartirnos una “selfie” dentro de nuestro stand y responder a lo siguiente:

¿Cómo iniciarían un negocio propio con productos de Festo Didactic enfocado al mercado de los niños? 

 

Duración de la dinámica

  • Esta dinámica estará vigente únicamente de Octubre 6 al 9 de 2016.
  • Los participantes tienen tiempo de enviar sus “Selfies” propuestas hasta el domingo 9 de Octubre a las 11:59 pm.

 

¿Cómo se elige al ganador?

Un jurado de Festo México deliberará y elegirá las 2 respuestas más originales, su decisión será inapelable.

 

Resultados

Los ganadores se darán a conocer el día 12 de Octubre, los ganadores serán etiquetados en la publicación, y serán notificados vía inbox. En caso de que alguno de los ganadores no pueda asistir a los diplomados o decida cederlo, pasará automáticamente a la siguiente persona con la respuesta más original y así sucesivamente.

 

Premios

  • 1 Diplomado en Neumática
  • 1 Diplomado en Mecatrónica

El costo de los diplomados es de $22,800.00 para público en general y de $10,600.00 para estudiantes y profesores.

 

Ambos diplomados se impartirán en las oficinas de Festo México en Av. Ceylán #3, Tlalnepantla, Edo. Mex. A partir del 15 de Octubre de 2016 y durante los siguientes 12 sábados, con una duración de 96 hrs/12 sábados.