Unidades para la Preparación del Aire

Unidades para la Preparación del Aire

Mayor caudal para un mejor rendimiento en el suministro de aire. Ahorro gracias a la combinación de tamaños, menores costos y espacios reducidos en instalación.

La selección de los componentes para la preparación del aire disponibles para envío el mismo día/ 3 días el envío incluye: Filtro/regulador-Lubricador, Filtros coalescentes, Filtros Reguladores. Reguladores de presión y accesorios, lubricadores, válvulas On/Off y válvulas de arranque suave y Bloques de distribución

 

Sistema de medidas imperial:

Filtros Reguladores y Reguladores de Presión Gama de productos/ Información

MS- Series LFR Filtro Regulador

 

 

 

 

 

Presión: 5 …176 psi

Flujo: 30 … 219 scfm

Puerto: 1/8 NPT…3/4 NPT

 

MS-Series LFR información del producto

Añadir a la Canasta

Con tapas roscadas

 

 

 

 

 

MS-Series LR Regulador

 

 

 

 

 

Presión: 5 …176 psi

Flujo: 35 … 265 scfm

Puerto: 1/8 NPT…3/4 NPT

 

MS-Series LR información del producto

Añadir a la Canasta

Con tapas roscadas

 

 

 

 

 

 

Sistema de medida internacional:

Filtros Reguladores y Reguladores de Presión Gama de productos/ Información

MS- Series LFR Filtro Regulador

Presión: 0.3 …12 bar

Flujo: 850 … 6200 l/min

Puerto: G1/8…G3/4

 

MS-Series LFR información del producto

Añadir a la Canasta

MS-Series LR Regulador

Presión: 0.3 …12 bar

Flujo: 1000 … 7500 l/min

Puerto: G1/8…G3/4

 

MS-Series LR información del producto

Añadir a la Canasta

MS- Series LRB Regulador de Presión

 

 

 

 

 

Presión: 0.3 …12 bar

Flujo: 1000 … 7500 l/min

Puerto: G1/8…G3/4

 

MS-Series LRB información del producto

Añadir a la Canasta

MS-Series LRP Regulador de Presión

 

 

 

 

 

Presión: 0.3 …12 bar

Flujo: 1000 … 7500 l/min

Puerto: G1/8…G3/4

 

MS-Series LRP información del producto

Añadir a la Canasta