Sensores y Sensores de Proximidad

Sensores y Sensores de Proximidad

Excelente fiabilidad del proceso, rendimiento óptimo y máxima fiabilidad.

El nuevo y completo portafolio de sensores de presión, proximidad y electrónicos facilita procesos de producción eficientes y libres de problemas.

 

Sensores de Presión y Sensores de Vacío Gama de Productos/Información

PEV

Sensor de Presión

 

Contacto Seco

0…250VCD, 0…125VAC

Rango de Presión: 1…12 bar

 

PEV información del producto

Añadir a la canasta

SDE5

Sensor de Presión y de Vacío

 

 

 

 

Función “Teach-in”

15…30VCD

Rango de presión: 0…10 bar, 0…-1 bar

 

SDE5 información del producto

Añadir a la canasta

SMT/SME-8M

Sensor de Proximidad

 

 

 

 

Contacto seco, PNP, NPN

5…30VCD

IP65/IP68

 

SMT/SME-8M información del producto

Añadir a la canasta

SMT/SME-10

Sensor de Proximidad

 

Contacto seco, PNP, NPN

5…30VCD

IP65/IP68

 

SMT/SME-10 información del producto

Añadir a la canasta

SMAT-8M

Transmisor de Posición

 

 

 

 

Rango de medición: 40 mm

Repetibilidad: 0.1 mm

Salida: 0…10V

 

SMAT-8M información del producto

Añadir a la canasta

SIEN

Sensores inductivos

 

 

 

 

Voltaje: 10…30VCD

PNP, NPN

Distancia estándar de activación

 

SIEN información del producto

Añadir a la canasta

SDAT

Transmisor de Posición

 

 

 

 

10…30VCD, PNP, NPN

IO-link y/o salidas de activación programables

Salida análogica 4…20 mA

 

SDAT Información del producto

Añadir a la canasta

SRBS

Sensor de Posición

 

Salidas de activación 2x PNP o NPN
(programables)

Rango de sensado 0…270 grados

Diseño para actuadores giratorios DSM y DRVS

 

SRBS Información del producto

Añadir a la canasta

SPAU

Sensor de Presión

 

 

 

 

Rango de medición de presión 0 a 10 bar

Salidas de activación 2xPNP o NPN (seleccionable)

Salida eléctrica 0.1…10V, 1…5V, 4…20 mA

 

SPAU Información del producto

Añadir a la canasta