Automatización de Procesos

Automatización de Procesos

Amplio rango de productos para la automatización de procesos y soluciones completes de procesos.

En el nivel de control, Festo fabrica válvulas neumáticas piloto, terminales de válvulas, sistemas I/O y HDMIs que se integran perfectamente con DCS y controladores líderes. Esto reduce el riesgo y el costo al simplificar la integración y proporcionar todo de un solo proveedor.

 

Automatización de Procesos Gama de Productos/Información

CMSX Posicionador Digital

 

 

 

 

 

Voltaje de operación: 24VCD

Señal de entrada: 0-10V, 4-20mA, 0-20mA

Señal de retroalimentación: 4-20mA

 

CMSX información del producto

Añadir a la canasta

DFPD Actuador de un Cuarto de Vuelta

 

 

 

 

 

Torques: 10 a 480 Nm

Doble efecto o retorno por resorte

Cuerpo: Aluminio anodizado o recubrimiento epóxico

 

DFPD información del producto

Añadir a la canasta

VZBE Válvula de Bola

 

 

 

 

 

 

Acero Inoxidable 316, Asiento PTFE

Conexiones NPT

¼” hasta 4”

Manuales o automáticas

 

VZBE información del producto

Añadir a la canasta

VZXF Válvula de Asiento Inclinado

 

 

 

 

 

Conexiones: ½” a 2”

Flujo por arriba o por abajo del asiento

Cuerpo: Latón o acero inoxidable

 

VZXF Información del producto

Añadir a la canasta

VSNC NAMUR Válvula de pilotaje

 

 

 

 

 

Voltaje: 12…48 VCD, 24…230 VCA

Presión de operación: 2.5…10 bar

Temperatura: -10…+60 °C

 

VSNC información del producto

Añadir a la canasta

VZWM Electroválvula pilotada

 

 

 

 

 

 

Cuerpo: Acero inoxidable o latón

Sello: NBR

Tamaño: ¼” hasta 2”

Voltaje: 24VCD, 120VCA, 230VCA

 

VZWM información del producto

Añadir a la canasta

VZWD Electroválvula de Accionamiento Directo

 

 

 

 

 

Cuerpo: Acero inoxidable o latón

Sello: FKM

Tamaño: 1mm hasta 6mm

Voltaje: 24VDC, 120VCA, 230VCA

 

VZWD información del producto

Añadir a la canasta

VZWF Electroválvula de Pilotaje Forzado

 

 

 

 

 

 

Cuerpo: Acero inoxidable o latón

Sello: NBR, EPDM, o FKM

Tamaño: ¼” hasta 2”

Voltaje: 24VCD, 120VCA, 230VCA

 

VZWF información del producto

Añadir a la canasta