Válvulas compactas VG

Electroválvulas de la familia de válvulas compactas VUVG-...-S

Electroválvulas para aplicaciones rápidas con un caudal elevado

Como válvula individual, en perfil distribuidor o placa de conexión

La familia de válvulas compactas está formada por válvulas y terminales de válvulas para aplicaciones donde el espacio, el peso, el caudal y las conexiones son una prioridad.

 

Gracias a la gran versatilidad de la estructura modular, estas válvulas y terminales de válvulas compactos abarcan prácticamente el 80 % de las aplicaciones.

 

La nueva electroválvula de la familia de válvulas compactas: VUVG-...-S con características específicas

Programa básico de Festo Disponibilidad en todo el mundo: siempre en stock Rápido: listas para envío en 24 h Calidad: la calidad Festo a precios ventajosos

Todas las características de las válvulas compactas

Ventajosa, de gran caudal y pequeña construcción

  • Adecuada para el montaje de piezas pequeñas y electrónica, así como para la industria alimentaria y del envasado
  • Disponible como válvula de accionamiento eléctrico o neumático
  • Ampliable para terminal de válvulas con conexión simple

De la serie VG

 

Información sobre las electroválvulas de la familia de válvulas compactas

Información técnica sobre VUVG

Electroválvula VUVG en el catálogo

 
reddot design award winner 2009
 
if Award 2010
 

Sus puntos fuertes: excelente relación tamaño/potencia

Más aplicaciones con un tipo de válvula:

  • Hasta un 100% más de caudal para que los tiempos de ciclo sean más breves.
  • El tamaño compacto y la fabricación en aluminio ligero reducen la necesidad de espacio en la instalación: ideal para manipulaciones que requieran un grado de integración elevado.
  • Tecnología de 10 bar para conseguir tiempos de ciclo acelerados, tamaños de cilindros más reducidos y un rendimiento específico superior.
  • Costes de logística y de pedido reducidos gracias a un ámbito de aplicación ampliado
  • Sólo una VUVG para el funcionamiento de dos cilindros de simple efecto

 

 

VUVG footprint

Same size, greater dynamic response and up to 100% higher flow rate

VUVG footprint

Válvula de competidor: 2x3/2 valvúlas de vías                                                 VUVG:  2x3/2 valvúlas de vías integradas en una única válvula