Válvulas compactas VG

Electroválvulas de la familia de válvulas compactas VUVG-...-S

Electroválvulas para aplicaciones rápidas con un caudal elevado

Como válvula individual, en perfil distribuidor o placa de conexión

La familia de válvulas compactas está formada por válvulas y terminales de válvulas para aplicaciones donde el espacio, el peso, el caudal y las conexiones son una prioridad.

 

Gracias a la gran versatilidad de la estructura modular, estas válvulas y terminales de válvulas compactos abarcan prácticamente el 80 % de las aplicaciones.

 

La nueva electroválvula de la familia de válvulas compactas: VUVG-...-S con características específicas

Programa básico de Festo Disponibilidad en todo el mundo: siempre en stock Rápido: listas para envío en 24 h Calidad: la calidad Festo a precios ventajosos

Todas las características de las válvulas compactas

Ventajosa, de gran caudal y pequeña construcción

  • Adecuada para el montaje de piezas pequeñas y electrónica, así como para la industria alimentaria y del envasado
  • Disponible como válvula de accionamiento eléctrico o neumático
  • Ampliable para terminal de válvulas con conexión simple

De la serie VG

 

Información sobre las electroválvulas de la familia de válvulas compactas

Información técnica sobre VUVG

Electroválvula VUVG en el catálogo

 
reddot design award winner 2009
 
if Award 2010
 
Sistema de cartucho

Sistema de cartucho = muy duradero y fiable

Sistema de cartucho patentado con extraordinarias propiedades herméticas: 

  • Interior hermético: se alcanza una gama de presión ampliada de hasta 10 bar.
  • Contorno con sistema de unión mecánica para una retención segura de la junta: permite el funcionamiento con vacío y caudales mayores.
  • Materiales sellantes especiales: garantizan una vida útil comprobada en millones de aplicaciones.
  • Reversible: posibilidad de tener dos presiones distintas en una sola válvula 
  • Sin solapamiento: separación segura de las conducciones del aire en el funcionamiento con dos presiones

 

Funcionamiento normal