Montaje de piezas pequeñas y electrónica

Alimentación de componentes en el portaherramientas

Su objetivo: colocar y alimentar componentes de manera rápida y segura

Nuestra contribución: sistemas de manipulación neumáticos y eléctricos para colocar componentes y sistemas de visión para controlar la calidad

    Terminal de válvulas MPA-L

Terminal de válvulas altamente modular MPA-L

  • Gran modularidad en pasos de 1
  • Diversos módulos de control que pueden montarse como se desee: E/S, control PLC, control de posicionamiento
  • Fácil conexión de bus de campo a través del nodo del bus de campo CTEU.
  • Para sistema de instalación centralizado

Terminal de válvulas MPA-L en el catálogo

    Eje de carga pesada EGC-HD

Eje eléctrico de carga pesada EGC HD

  • Guía las cargas pesadas de forma precisa y rápida
  • Ideal para procesos como el ensamblaje o el clipado durante la manipulación

Eje de carga pesada EGC-HD en el catálogo

    Actuador sin vástago DGC con unidad de guía FENG

Actuador sin vástago DGC

  • Larga vida útil y capacidad elevada con gran precisión
  • Costes operativos reducidos ya que casi no hay fugas

Actuador DGC en el catálogo

    Minicarro neumático DGSL

Minicarro neumático DGSL

  • El tope metálico con amortiguación elástica permite obtener una precisión de repetición de 0,01 mm.
  • Gracias a la guía de jaula de bolas de 4 hileras: linealidad y paralelismo en el margen de 1/100 mm

 

 Información técnica breve de DGSL

Minicarro DGSL en el catálogo

    El terminal de válvulas CPX / MPA para el diagnóstico y Monitoring en la industria del agua

Diagnóstico y Condition Monitoring integrados: el terminal de válvulas CPX/MPA

  • Hasta un 35 % menos de paradas gracias al Condition Monitoring avanzado
  • Más productividad gracias a la solución integrada con costes de instalación reducidos

 

Información de catálogo de CPX/MPA

Más información sobre el tema de la integración de funciones

    Pinza paralela DHPS

Pinza paralela DHPS con ranura guía en T

  • Gran fuerza de sujeción en espacios reducidos (6 a 35 mm)
  • Máxima precisión de repetición y opción de integración de sensores

 

 Más información sobre DHPS en el folleto de la unidad frontal

Pinza paralela DHPS en el catálogo

    Control de calidad al 100%, resultados de análisis fiables: sistema de visión compacto inteligente SBOx-Q de Festo

Resultados del análisis fiables: cámara compacta inteligente SBOx-Q

Para el control de calidad:

  • Comprobación de la orientación de piezas pequeñas y medición de piezas de revolución
  • Hasta 256 programas de verificación con 256 criterios de control cada uno
  • Memorizable
  • Opcional: reconocimiento de texto OCR

 

Para el control:

  • Como control master de CANopen a través del PLC CODESYS integrado y la interfaz CAN
  • Interfaz Ethernet para comunicación compartida hasta el nivel de control.

 

 Más información sobre los sistemas de cámara compacta SBOx-Q

Sistemas de cámara compacta SBOx-Q en el catálogo