Cilindro eléctrico ESBF

Montaje axial del motor y unidad de guía externa opcionalMontaje en paralelo del motorCilindro eléctrico ESBF en el tamaño más pequeño 32 (novedad)Cilindro eléctrico ESBF con una fuerza de hasta 17 kNProtección del vástago mediante fuelle, a prueba de fugasAire de escape recuperado para compensación de presión, para grado de protección IP65Aire de escape recuperado en el cilindro y en el fuelle opcionalDetección de posiciones opcional con sensor de proximidad y regleta para sensores de aluminio para pegarAire de escape recuperado para compensación de presión en el cilindro y detección de posiciones opcional con sensor de proximidad
Montaje axial del motor y unidad de guía externa opcionalMontaje en paralelo del motorCilindro eléctrico ESBF en el tamaño más pequeño 32 (novedad)Cilindro eléctrico ESBF con una fuerza de hasta 17 kNProtección del vástago mediante fuelle, a prueba de fugasAire de escape recuperado para compensación de presión, para grado de protección IP65Aire de escape recuperado en el cilindro y en el fuelle opcionalDetección de posiciones opcional con sensor de proximidad y regleta para sensores de aluminio para pegarAire de escape recuperado para compensación de presión en el cilindro y detección de posiciones opcional con sensor de proximidad

 

Hacer clic para mostrar las variantes de producto

Libre posicionamiento: rápido, preciso y potente

Fuerzas de avance de hasta 17 kN

  • 6 tamaños: desde 32 hasta 100
  • superficies lisas: Clean Look
  • vástago antigiro, con guía de deslizamiento
  • unidad de guía con guía de rodamiento de bolas resistente a las cargas para la absorción de las fuerzas transversales o para una mayor seguridad torsional
  • opcional: IP65, gran protección anticorrosiva o con grasa lubricante autorizada para la industria alimentaria según la FDA
reddot design award 2015

 

Acoplamiento perfecto:

Conjunto modular para detectores de proximidad SMT-8M-A

Sensor de proximidad SME/SMT-8 para el referenciado o la detección de posiciones