Proyectos y soluciones destacados

Desde la planificación hasta la producción

Festo le presta su asistencia en todas las fases de la cadena de valor añadido:

  • Componentes neumáticos y eléctricos
  • Asistencia técnica
  • Ingeniería
  • Formación
    Festo es proveedor preferente para el Grupo Volkswagen

Modularidad ante todo: valor añadido para todos los modelos

Festo es proveedor preferente en el proyecto MQB (sistema modular transversal) del Grupo Volkswagen: instalación, documentación y actuadores para la fabricación de vehículos

Algunos de los productos suministrados por Festo:

Terminales de válvulas con Profinet y Profisafe

DNC

ADN

Válvulas ISO

    Logotipo Autoliv

Fabricación de airbags

Automatización del plegado del tejido y el corte

Requerimientos especiales:

  • Longitud máx. de tejido de 8000 mm
  • Sistema flexible para diferentes longitudes y tejidos
  • Control de la velocidad y la aceleración
  • Asistencia técnica local

 

Los siguientes productos están suministrados por Festo:

EGCEMMSDGCDSNUCMMPCPXFED

Logotipo Daimler

Colaboración y soporte técnico a escala mundial

Festo es proveedor preferente para los proyectos:

  • BR205: clase C
  • BR213: clase E

en Alemania, EE.UU., China y Sudáfrica

Placas de instalación en taller y robot

 

 

Los siguientes productos son suministrados por Festo:

CPXVTSADNCPlacas de instalación en taller y robotVálvulas ISOEjes eléctricos con motores y controladoresUnidades de mantenimiento y accesorios

    Jaguar + Landrover

Festo como único proveedor

Especificación para prensa, construcción de carrocerías y montaje final

  • L550: nuevo Land Rover Freelander 4x4
  • L538: Cabriot - nuevo Land Rover Evoque
  • X760: nuevo Jaguar de clase media
  • X260: nuevo Jaguar XF

Los siguientes productos están suministrados por Festo:

CPXVTSADSBCVálvulas ISOVPPMVacío, MPPEUnidades de mantenimiento y accesorios