Back end

Die Attachement

Su objetivo: Velocidad y precisión

 

Nuestra contribución: La válvula de respuesta rápida MHA2 con ciclos de conmutación de menos de 2 ms sirve para la aplicación rápida del pegamento. Gracias a su escaso peso, la válvula de presión de vacío MH1 puede montarse en ejes móviles situados muy cerca de la pinza y, de esta manera, permite una conmutación rápida entre vacío y presión. Con el accionamiento por husillo EGSK se posicionan con precisión todos los ICs.

Características del producto para esta etapa del proceso:

    Válvula de respuesta rápida MH2 con tiempos de conmutación breves y respuesta muy rápida

Elevada frecuencia secuencial y calidad de proceso y de piezas óptima debido a una precisión de repetición de gran calidad

Válvula de respuesta rápida MH2 – para High-Speed durante la producción

  • Tiempo de conmutación ≤ 2 ms para tiempos de ciclo breves y respuestas muy rápidas
  • Precisión de repetición ≤ 0,2 ms para, por ejemplo, una dosificación o un pegado de precisión

 

Información técnica de MH2

Válvula de respuesta rápida MH2 en el catálogo 

 

 

    Válvula para vacío MHA1

Gracias a su escaso peso de solo 30,6 g (incl. racores) es ideal para el montaje en partes de la instalación que se mueven con rapidez

Válvula para vacío MHA1 - Peso óptimo y gran caudal

  • Muy compacta y de caudal optimizado
  • Función de aspiración y expulsión en una válvula
  • Disponible como solución de integración completa con válvula, placa base, sensórica y electrónica de control

 

Información técnica breve de MHA1

Válvula para vacío MHA1 en el catálogo 

 

 

    Ejes electromecánicos EGSK/EGSP

Por su elevada rigidez y precisión de repetición está diseñado para tareas de manipulación o mesas XY con requisitos de precisión muy elevados

Ejes electromecánicos EGSK/EGSP

  • Disponible con rodamiento de bolas o con la innovadora jaula de bolas para una gran precisión
  • Solución compacta con sensores integrables
  • Aptitud para salas limpias según la norma ISO 6 (FS209E class 1000)

 

Información técnica breve de EGSK

Ejes lineales EGSK/EGSP en el catálogo