Back end

Su objetivo: máxima calidad gracias a una medición y un control de gran precisión

 

Nuestra contribución:regulador de presión de precisión LRP con curva de regulación constante y sensores de presión SPAB. Control óptimo del proceso de las nuevas, compactas y altamente eficientes válvulas VUVG.

Característica del producto para esta etapa del proceso:

    Reguladores de presión de precisión LRP

Fluido permanente gracias a una curva de regulación constante

Regulador de presión de precisión LRP

  • Histéresis de presión de las líneas características del caudal < 0,02 bar
  • Buena respuesta en caso de modificaciones rápidas de presión de entrada y de caudal
  • Las oscilaciones de la presión de entrada prácticamente se compensan

 

Información técnica LRP

Reguladores de presión de precisión LRP en el catálogo

    Sensor de presión SPAB

Mediciones de la presión compactas con visualización

Sensor de presión SPAB

  • Diseño compacto 30 x 30 mm
  • Fácil identificación de la presión del equipo gracias a una inequívoca indicación de colores del estado de conmutación
  • Función de copiado (los ajustes pueden transmitirse de unidad en unidad)

 

Información técnica SPAB

Sensor de presión SPAB en el catálogo 

 

 

    Electroválvula VUVG - Ciclos más cortos y un diseño más reducido de los accionamientos

Para tareas de manipulación compactas y soluciones con un grado de integración extremadamente elevado

Electroválvula VUVG - Ciclos más cortos y un diseño más reducido de los accionamientos

  • Hasta un 100 % más de caudal con el mínimo Footprint
  • Posibilidad de dos presiones en una sola válvula (reversible)
  • Ideal para la tecnología de 10 bar
  • Peso reducido gracias al cuerpo de aluminio

 

Información técnica breve de la VUVG

Electroválvula VUVG en el catálogo