Eje lineal EGC

Eje accionado por correa dentada EGC-TBMontaje de motor flexible y de libre elección en el eje accionado por correa dentada EGC-TBEje accionado por correa dentada EGC-TB con carro adicional opcional de movimiento libreEje accionado por husillo EGC-BSEje accionado por husillo EGC-BS con servomotor EMMS-AS montadoEje accionado por correa dentada con sistema de medición de recorrido y unidad de bloqueo a ambos ladosUnidad de guía lineal sin actuador EGC-FA con guía y carro de movimiento libreEje accionado por correa dentada para cargas pesadas EGC-TB-HDEje accionado por husillo para cargas pesadas EGC-BS-HD Mostrar ampliación

 

Hacer clic para ver más imágenes del producto

Eje accionado por correa dentada EGC-TBMontaje de motor flexible y de libre elección en el eje accionado por correa dentada EGC-TBEje accionado por correa dentada EGC-TB con carro adicional opcional de movimiento libreEje accionado por husillo EGC-BSEje accionado por husillo EGC-BS con servomotor EMMS-AS montadoEje accionado por correa dentada con sistema de medición de recorrido y unidad de bloqueo a ambos ladosUnidad de guía lineal sin actuador EGC-FA con guía y carro de movimiento libreEje accionado por correa dentada para cargas pesadas EGC-TB-HDEje accionado por husillo para cargas pesadas EGC-BS-HD

Dinámico y rápido, con rigidez mejorada como accionamiento por correa dentada, accionamiento por husillo y eje de guía

Provisto con nuevos elementos de seguridad para la configuración de ejes de manipulación según criterios de seguridad



Eje electromecánico EGC en el catálogo

Eje accionado por correa dentada EGC-TB / EGC-HD-TB

  • para altas velocidades y movimientos dinámicos, con cargas elevadas y carreras largas al mismo tiempo
  • opcionalmente con un segundo carro para cargas y pares elevados

Eje accionado por husillo EGC-BS / EGC-HD-BS

  • para una marcha precisa y silenciosa trabajando con cargas elevadas y carreras largas

Características de seguridad opcionales

  • detección de posición con sensor de proximidad inductivo SIES-8 M con montaje a ras en la ranura perfilada
  • sistema de medición incremental para soluciones de seguridad bicanal o para una elevada precisión de posicionamiento del eje accionado por correa dentada
  • Unidad de bloqueo para sujetar el carro en aplicaciones de seguridad

Características de la variante para cargas pesadas HD

  • muy alta absorción de cargas transversales al eje Mx con factor 2 con respecto al eje estándar
  • carga próxima a la guía doble: brazos de palanca más pequeños para los momentos más elevados y para cargas máximas altas

Ingeniería

Eje de guía lineal EGC-FA sin accionamiento

  • carro de libre movimiento
  • para soportar fuerzas y pares

Eje de guía EGC-FA en el catálogo 

Loading the player ...

Eje accionado por correa dentada EGC-TB-185 con carrera 8,5 m

Información técnica de EGC

Revisar ahora

 
Alta velocidad con sistemas eléctricos en Tecdisma

Alta velocidad con sistemas eléctricos en la producción de tubos de metal en Tecdisma, España

Vídeo de aplicación de Tecdisma

 
Eje electromecánico EGC