FluidDraw P5 Professional

Fluiddraw permite crear esquemas de circuitos eléctricos y neumáticos. La herramienta facilita la planificación de instalaciones completas y la implementación de componentes individuales. Los usuarios acceden al catálogo de Festo y a las bases de datos importadas por ellos mismos y, de esta forma, pueden beneficiarse de las funciones de evaluación y de los planos de montaje creados. El software es una de las herramientas de ingeniería de Festo, las cuales ayudan a los usuarios de forma ininterrumpida y sin necesidad de papel desde la planificación hasta la entrega y la puesta en funcionamiento, pasando por la selección, el diseño y la realización del pedido.

           

Biblioteca de símbolos: sencilla y conforme a la norma

Completa biblioteca neumática neutral de símbolos conforme a la norma ISO 1219-1
Identificación de utillaje inteligente y automatizada: DIN EN 81346-2
Completa biblioteca eléctrica neutral de símbolos conforme a la norma ISO 60617
Ampliación de la biblioteca de símbolos específicos del cliente

Creación de circuitos: rápida y cómoda

Inserción de otros símbolos sin separación de los cables de conexión
Unión automática de los puntos de conexión (Autoconnect)
Confección automática de símbolos completos en productos configurables Festo, p. ej., terminales de válvulas
Diseño inteligente de la distribución de los conductos mediante puntos de referencia para modificaciones de dirección
Ayuda de orientación para disponer los símbolos
Referencias cruzadas con actualización automática
Ventana de visualización para navegar en la hoja de trabajo (función lupa)
256 capas de dibujo

Diseño: intuitivo y casual

Elementos de diseño geométricos para proyectos de construcción en 2D
Confección y archivado de símbolos propios
Diseño sobre coordenadas, longitud, anchura, radio
Acotaciones (mm, cm, pulgadas)

Administración: clara y estructurada

Administración de varias hojas en un proyecto
Estructuración de proyecto a través de subcarpetas
Abrir varios proyectos al mismo tiempo

Evaluación: documentación completa, sencilla y avanzada

Listas de piezas
Esquema de contactos
Diagramas de bornes
Esquemas de cableado (visualización del cableado en forma de tabla)
Listas de tubos flexibles (visualización del conexionado de tubos en forma de tabla)

Datos del producto: información completa sobre listas de piezas

Búsqueda offline a través del catálogo integrado de Festo
Bases de datos y catálogos de productos propias del usuario con funciones de búsqueda

Traducción: documentación multilingüe sencilla

Traducción automática de conceptos de productos Festo
Tablas de traducción ajustables propias del usuario
Ajustes de idioma diferentes para distintos niveles de programa

Interfaces: intercambio de datos más sencillo y eficiente

Exportación de datos a la cesta de compra online de Festo
Importación de datos de la versión offline integrada del catálogo de Festo
Importación/exportación de formatos gráficos (BMP, DXF, GIF, JPG, PNG, TIF, WMF)
Importación/exportación de listas de piezas (TXT, CSV)
Exportación de PDF
Importación/exportación de bases de datos de productos propias (TXT, CSV)
Importación/exportación de tablas de traducción (TXT, CSV)