Pórtico con dos ejes de movimiento EXCH

Espacio operativo de mayor tamaño, alta velocidad, transporte delicado

Durante la producción de células solares, las frágiles obleas deben cambiarse de lugar con frecuencia, rapidez y precisión. El pórtico con dos ejes de movimiento de alta velocidad es la solución óptima para la manipulación de obleas solares.

Pórtico con dos ejes de movimiento de alta velocidad, con un espacio operativo rectangular con hasta 4 grados de libertad de movimiento, apropiado para la manipulación de células solares y obleas. La pinza Bernoulli está perfectamente adaptada para el transporte de las frágiles obleas. Permite que el transporte se realice con delicadeza y casi sin contacto.

Módulo de manipulación ultrarrápido cartesiano con funcionalidad de robótica

Máxima dinámica con hasta 100 picks/min

Compacto y plano: excelente relación entre el espacio de montaje y el espacio operativo

  • Escasa vibración: exigencia reducida a la estructura
  • Ampliable en el eje Z o en el módulo de giro de elevación para aplicaciones en 3D
  • Sistema completo, listo para su instalación: totalmente montado y cableado
  • Opcional: sistema de control CMCA (como armario de maniobra o placa de montaje)
 

Todos los contactos importantes

Pedidos, asistencia técnica, repuestos y reparaciones:

Nuestras líneas directas

 

 

Mechatronic Motion Solutions: micrositio

Micrositio de Mechatronic Motion Solutions de Festo

Información, animaciones y películas de MMS en el

micrositio de MMS

 

Especificaciones técnicas

Tamaño EXCH-40 EXCH-60
Carrera X [mm]

500, 750, 1.000, 1.500

200 ... 2.000

750, 1.000, 1.500, 2.000

200 ... 2.500

Carrera Y [mm]

400, 500, 750, 1.000

200 ... 1.000

500, 750, 1.000, 1.250, 1.500

500 ... 1.500

Carga nominal con dinámica máx. [kg] 4 6
Posición de montaje Horizontal o vertical
Precisión de repetición [mm] ±0,1

Velocidad máx. [m/s]

Horizontal

Vertical

 

5

4

 

5

3

Aceleración máxima [m/s]

Horizontal

Vertical

 

50

30

 

50

30