Carrocerías

Clamping

La aplicación: fijar chapas en el dispositivo de soldadura

Su objetivo: posicionamiento preciso y repetible para un ajuste perfecto

Nuestra contribución: sistemas individuales para armar con mando avanzado

    Terminal de válvulas VTSA Profisafe de Festo con funciones de seguridad integradas según ISO 13849-1.

Seguridad integrada: el terminal de válvulas VTSA Profisafe

  • Velocidad elevada de transmisión de datos, p. ej., para datos E/S en tiempo real
  • Gran variedad de opciones de diagnóstico, parametrización o configuración
  • Funciones de seguridad según ISO13849-1
  • Desconexión de los componentes eléctricos y neumáticos en dos canales
  • Funciones de seguridad: purga de las partes del sistema, inversión, protección contra arranque accidental

Más información sobre VTSA

Profibus, Profinet y Profisafe

    DW de Festo: cilindro de sujeción de bajo coste para la industria automovilística

Robusto y ventajoso: el cilindro de sujeción DW

Nuevos cilindros de la serie DW especiales para utilizar en entornos difíciles, p. ej., en procesos de soldadura en la carrocería de automóviles:

  • Conexión de articulaciones en la culata delantera y en el vástago para aplicaciones difíciles
  • Seguridad y larga vida útil gracias a la amortiguación integrada y a las válvulas reguladoras de caudal de ambos lados

 

Cilindros de sujeción DW en el catálogo

    Soluciones listas para instalar: armario de maniobra

Soluciones listas para instalar desarrolladas para satisfacer sus exigencias

Completamente montados, con todos los tubos flexibles y cables tendidos y con toda la documentación técnica:

  • Armarios de maniobra y placas de montaje
  • Módulos
  • Sistemas de manipulación
  • Placas de instalación para naves y robots (HIP/RIP)

 

Más información sobre las soluciones listas para instalar

    Cilindro de tracción de Festo para la producción de automóviles

Compacto, robusto y exacto: el cilindro de tracción DF / DFM

Ideal para el posicionamiento perfecto en la transformación de chapa:

  • Detección de posiciones con indicador LED
  • Resistente a las corrientes de soldadura
  • Seguridad torsional: vástago cuadrado o dos barras de guía
  • Opcional: con guía de rodamiento de bolas o guía de deslizamiento
  • Diversas formas de montaje gracias a varias conexiones de alimentación de aire y métodos de fijación variables
  • Base estándar para acoger diversos mandriles cónicos

 

Cilindro de tracción DFM en el catálogo