Tecnología de control de Festo

La tecnología de control es el corazón de todo el sistema. Contribuye significativamente a optimizar los procesos y movimientos, así como a aumentar la rentabilidad y optimizar la productividad de la máquina. Como una rama de la técnica de automatización integral, la tecnología de control abarca el diseño y la aplicación del control de máquinas, es decir, se influye de manera determinada sobre el comportamiento de los sistemas neumáticos y eléctricos. En Festo distinguimos básicamente entre controles neumáticos y electroneumáticos, así como electrónicos.

Tecnología de control neumática y electroneumática

Con las unidades de control neumáticas y electroneumáticas se pueden realizar secuencias lógicas de sistemas neumáticos de forma sencilla. Para garantizar que la secuencia del programa es coherente, en las aplicaciones neumáticas se utilizan módulos paso a paso. Festo le ofrece los módulos paso a paso TAA o TAB. Una cadena de módulos paso a paso consta de un número determinado de módulos de memoria, también llamados válvulas biestables. Nuestro módulo de memoria SBA-2N-PK-3 permite enlazar funciones de arranque, parada y retención recurrentes y, por supuesto, puede combinarse con los módulos paso a paso TAA y TAB. Las propias válvulas biestables se enclavan entre sí dentro de la técnica de control de tal manera que solo es posible activar una etapa de conmutación cuando realmente le toca. A cada ciclo de reloj se le asigna un módulo paso a paso, lo que garantiza una estructura clara del sistema en todo momento. El último componente por utilizar es el generador de pulsos VLG de Festo, con el que se pueden generar señales ajustables de forma continua en los controladores. Está especialmente indicado para movimientos rápidos de cilindros de membrana y cilindros de simple y doble efecto.

Controladores presión neumáticos

Controles electrónicos

Nuestra tecnología de control electrónico consiste en PLCs modernos, compactos y versátiles. En la técnica de automatización se utilizan distintos sistemas de control en función del ámbito de aplicación y de la industria. Actualmente, le ofrecemos el control electrónico CECC, que permite la programación con CODESYS según la norma IEC 61131-3. Posee 12 entradas digitales, 8 salidas digitales y, adicionalmente dos contadores rápidos de hasta 250 kHz. La sencilla transferencia de datos es posible gracias a una interfaz USB.

Controladores electrónicos

Periféricos eléctricos

En el campo de los periféricos eléctricos, Festo ofrece módulos y componentes individuales para sistemas de automatización específicos, así como plataformas de automatización y sistemas de control completos. La gama de Festo incluye, por ejemplo, los dos sistemas de I/O remotas CPX-AP-A y CPX-AP-I. En la Automation Platform (AP) es posible combinar libremente hasta 80 módulos/terminales de válvulas por interfaz de bus para cada sistema o cuando se combinan ambos. Opcionalmente, incluye IO-Link para la conexión sencilla y directa de sensores mediante comunicación bidireccional, con amplias funciones de diagnosis y parametrización de sensores y otros dispositivos. Parte del programa básico es nuestro módulo de bus de campo CTEU, que se puede utilizar con los terminales de válvulas VTUG, MPA-L y VTOC. El resto de nuestros periféricos destacan por prestaciones como las funciones integradas de diagnosis y mantenimiento, los módulos de entradas y salidas analógicas y un potente sistema de I/O remotas. El sistema de automatización CPX-E puede utilizarse como I/O remota o, junto con el controlador CODESYS, destaca como un moderno sistema de control para tareas de Motion-Control. Idealmente complementado con IO-Link.

I/O remotas y componentes de interfaz de red

Unidades de indicación y control

En nuestras unidades de indicación y control encontrará la interfaz de usuario "Human Machine Interface" (HMI), que le permitirá manejar la máquina, supervisar los estados del sistema e intervenir en el proceso de control. La información que recoge la HMI se pone a disposición del usuario de la unidad de indicación y control a través de una visualización en el panel de mando. Algunas de las unidades de indicación y control de Festo disponen de una función de diagnosis (CDSB-A1), de la opción de acceso remoto (CDPX) o un sistema integrado de mensajes y administración de usuarios en combinación con nuestra biblioteca de robótica.

La unidad de indicación y control CDPX ofrece una amplia gama de funciones como interfaz HMI para tareas sencillas de visualización de, por ejemplo, datos de proceso o para el control de sistemas complejos con CODESYS, EtherCAT y Profinet Master. Su variante antideflagrante en IP65 es perfecta para la automatización de procesos.

Unidades de indicación y control

Accesorios para tecnología de control

Nuestra sección de accesorios contiene numerosos productos útiles para la instalación y puesta en funcionamiento de su tecnología de control: desde conectores y bloques de conexión, hasta fuentes de alimentación, filtros de red y tarjetas de memoria. También puede descargar documentación, como instrucciones de uso o manuales de todos nuestros productos.

Accesorios