Nuevos actuadores neumáticos

Loading the player ...

Actuador giratorio DRVS

Actuador giratorio DRVS con sensor SRBS-Q1/Q12

Actuador giratorio de alto rendimiento con detección sencilla de posiciones

Diseño compacto y sencillo, detección de posición sin contacto y sin ajuste mecánico

 

Actuador giratorio DRVS y sensor de posición SRBS en el catálogo

Cilindro normalizado DSBC

Cilindro normalizado DSBC con sensor de posición SDAT

Un buen equipo

El sensor analógico registra la carrera del émbolo completa en las cinco carreras estándar más importantes

 

Cilindro normalizado DSBC con sensor de posición SDAT en el catálogo

Cilindro articulado DFAW

Cilindro articulado DFAW

Para operaciones de soldadura muy precisas.

Nuevo sensor de proximidad SDBT-BSW integrado resistente a salpicaduras en soldadura

 

Cilindro articulado DFAW en el catálogo

Cilindro normalizado DSBG

Cilindro normalizado DSBG

Potente cilindro grande con tirantes

Nuevos tamaños 250 y 320

 

Cilindro normalizado DSBG en el catálogo

Actuador giratorio de émbolo doble DRRD

Actuador giratorio DRRD

Más estabilidad incluso en tamaños más pequeños

Ahora en 11 tamaños de 8 a 63 mm

 

Actuador giratorio DRRD en el catálogo

Actuador lineal DDLI

Actuador lineal DDLI

Posicionamiento potente y preciso

Sistema de medición de recorrido integrado: medición absoluta y sin contacto

 

Actuador lineal DDLI en el catálogo