Cilindros compactos ADN-PPS según ISO 21287

Con amortiguación neumática de fin de recorrido PPS

¿Ajuste de la amortiguación? ¿Ajuste posterior?

Nada más sencillo: de eso se encarga PPS.

La amortiguación de final de carrera PPS se adapta a cargas y velocidades variables.

  • Ciclos más cortos
  • Ideal para OEM: imposibilidad de modificar el ajuste de forma involuntaria
  • Hasta un 50% más corto que el cilindro estándar ISO 15552, pero con la misma carrera
  • Intercambiable 1:1 con ADN-P

Amortiguación autorregulable de fin de recorrido PPS para cilindros compactos ADN