Terminal de válvulas VTUG Plug-in

El terminal de válvulas compacto para uso universal y económico

  • Disponible como multipolo o terminal de válvulas de bus de campo; puede modificarse de manera rápida y sencilla
  • Diagnóstico mediante bus de campo y LED
  • Hasta 24 posiciones de válvulas con patrón fijo
  • Dos funciones en una posición de la válvula mediante 2 válvulas de 3/2 vías
  • VTUG plug-in para funciones de seguridad: posibilidad de integrar válvulas VUVG con un conector individual
  • Apto para su uso en el armario de maniobra
  • 3 tamaños de válvula: hasta un 100 % más de caudal en comparación con la competencia

Nuevo:

  • Variante optimizada y compacta para el montaje en armarios de maniobra: VTUG con el perfil distribuidor en la parte delantera en dirección de salida
  • Se soluciona el problema del reflujo gracias a las válvulas de antirretorno para el perfil distribuidor
  • Regulación individual, económica y protegida contra la manipulación de la velocidad con estranguladores fijos para el perfil distribuidor
  • Cambio de válvula con el proceso en marcha gracias a la función Hot-Swap

 

Configuración y descargas

Configurar y pedir el terminal de válvulas VTUG

Más información técnica sobre VTUG

Plantilla para recortes del armario de maniobra con orificios de fijación

 
Bus de campo VTUG

Novedad:

EtherNet/IP   

Sistema de instalación CPI

 

Más información sobre

Nodo de bus CTEU

Electroválvula VUVG

 

Tecnología de bus de campo muy sencilla y económica:

Más información relativa al sistema de instalación CTEL

 
Armario de maniobra VTUG

Solución de paquete para montaje en armarios de maniobra

Terminal de válvulas VTUG en combinación con la plataforma de automatización CPX-E

Información breve sobre la solución integrada para armarios de maniobra

Más información sobre CPX-E