Módulo de seguridad CAMC-G-S3
Para el controlador de servomotor CMMP-AS-M3

Solo hay que enchufarlo y listo: función de seguridad descentralizada

  • Seguridad en funciones de parada y funciones de velocidad hasta PL, categoría 4 y SIL 3
  • No son necesarios dispositivos de conmutación de seguridad externos: ahorro de espacio y costes
  • Tarjeta enchufable compacta, se puede integrar muy fácilmente en el controlador de motor
  • Ejemplos de soluciones documentados y preconfigurados: puesta en funcionamiento rápida y sencilla
Especificaciones técnicas
Controladores de motor adecuados Serie CMMP-AS-M3
Funciones de parada seguras
  • Desconexión segura de par ("safe torque off", STO)
  • Parada segura 1 (safe stop 1, SS1)
  • Parada de servicio segura (safe operation stop, SOS)
  • Parada segura 2 (safe stop 2, SS2)
Control de velocidad orientado a la seguridad
  • Velocidad limitada segura (safely limited speed, SLS)
  • Intervalo de velocidad seguro (safe speed range, SSR)
  • Control de frenado seguro (safe brake control, SBC)
  • Control de velocidad seguro (safe speed monitor, SSM)
  • Función lógica segura (additional logic function, ALF)