Sistemas de posicionamiento eléctricos

Optimised Motion Series: el sistema económico de rendimiento optimizado

Un conjunto que hace las tareas de posicionamiento y movimiento tan sencillas como nunca antes y notablemente más ventajoso que las soluciones eléctricas convencionales.

 

Se incluye: controlador de motor (sistema de accionamiento) con tecnología ServoLite y los cables adecuados

 

Todo con un único código de tipo: simplemente configurar y pedir, con total seguridad, el tamaño y la combinación correctos. Simplifica su compra y ahorra dinero porque ya no es necesario unir cada una de las piezas.

 

La ventaja: una rápida parametrización y puesta en marcha mediante el concepto servidor web/navegador

Cilindro eléctrico EPCO

Cilindro eléctrico EPCO

Cilindro eléctrico con vástago deslizante antigiro. Aún más potente y versátil con unidad de guía opcional.

  • disponible en 3 tamaños con carreras de

hasta 400 mm

  • siempre con motor fijo, idóneamente

adaptado

Cilindro eléctrico EPCO

Eje accionado por correa dentada ELGR

Eje eléctrico accionado por correa dentada ELGR

Para tareas de automatización sencillas y rentables

  • larga vida útil de hasta 5000 km
  • 3 tamaños para cargas útiles de

 hasta 6,8 kg

Más información sobre el eje accionado por correa dentada ELGR

Optimised Motion Series en el sistema

Optimised Motion Series

Soluciones económicas de varios ejes para tareas de manipulación sencillas

  • montaje sencillo sin necesidad de

adaptador

  • configuración sencilla de ejes

individuales y actuador giratorio

mediante WebConfig

¿Cuál es la forma más fácil de montar un sistema de manipulación completo?

Optimised Motion Series

Configuración con WebConfig

Configuración con Web Config

Configurar y parametrizar de forma rápida y sencilla

  • descarga del juego de parámetros de la

nube de parámetros

  • parametrización directamente en el PC

de hasta siete posiciones libremente definibles

WebConfig

Software Festo Configuration Tool FCT

Festo Configuration Tool FCT

Configurar y parametrizar de forma flexible

Parametrizar de manera online u offline 31 opciones de posicionamiento y funciones de diagnóstico

Festo Configuration Tool FCT

Aspect

Sencillo 

  • Un código de pedido para los

productos seleccionados y su configuración

  • Combinación óptima y fija de

actuador y motor

Rápido

  • Configuración del movimiento y

posición mediante Web-Config

Económico

  • Puesta en funcionamiento y

utilización rápidas y sencillas

  • La mejor relación calidad-precio

Flexible

  • A elegir libremente: posiciones,

fuerza y velocidad

  • Perfiles de movimiento de definición

libre