Embalaje secundario
Requisitos y soluciones

Loading the player ...

Requisitos:

Soluciones rentables de alta velocidad y una adaptación de formato sencilla

Componentes para el etiquetado:

    Servomotor EMMS-AS con controlador de motor CMMP

Servomotor EMMS/E-AS con controlador de motor CMMP

mantiene la velocidad constante durante el etiquetado.

 

Servomotor EMMS-AS en el catálogo

Servomotor EMMS-AS en el catálogo

Controlador del motor CMMP en el catálogo

 

 

Eje accionado por correa dentada ELGA-TB-G

Eje accionado por correa dentada ELGA-TB-G

con guía de deslizamiento, la solución óptima para tareas de posicionamiento sencillas, como ajuste de formato, o en calidad de eje de accionamiento con guía externa.

 

Eje accionado por correa dentada ELGA-TB-G en el catálogo

    Cilindro eléctrico ESBF

Posicionamiento libre con fuerzas de avance de hasta 17 kN: cilindro eléctrico ESBF

  • Vástago: con guía de deslizamiento y antigiro
  • Montaje flexible del motor de forma axial, en paralelo o con motores independientes
  • Adaptación a las diferentes tareas de posicionamiento gracias a tres variantes del husillo de bolas (BS)

Cilindro eléctrico ESBF del catálogo