Selección de terminales de válvulas

Resumen de los terminales de válvulas: una comparación de las series de Festo

Aquí encontrará un resumen de las familias de terminales de válvulas obtenidas con las principales características técnicas y recomendaciones para el margen de aplicación.

Terminales de válvulas de patrón fijo sencillas y de bajo coste

    Terminal de válvulas VTUG tipo plug-in

Gran caudal en un mínimo espacio: VTUG tipo plug-in

  • Numerosas posibilidades de conexión eléctrica, desde multipolo a bus de campo, gracias al I-port de Festo
  • Montaje optimizado en el armario de maniobra gracias a los perfiles distribuidores para la integración directa
  • Válvulas accionadas eléctrica o neumáticamente: para aplicaciones de vacío      
  • Tres tamaños de válvulas con un caudal de 220 a 1300 l/min

Información técnica breve de la serie de válvulas y terminales de válvulas VG

VTUG en el catálogo

    Terminal de válvulas CPV

Densidad de potencia máxima, ligero y compacto: terminal de válvulas CPV

  • Válvulas accionadas eléctrica o neumáticamente: para aplicaciones de vacío hasta el entorno con peligro de explosiones
  • Certificación en zonas con peligro de explosiones según la directiva UE ATEX.
  • Montaje optimizado en el armario de maniobra gracias al perfil distribuidor para la integración directa
  • Tres tamaños de válvulas con un caudal de 400 a 1600 l/min

 

CPV en el catálogo

Terminales de válvulas modulares con tamaños de válvula combinados

    Terminal de válvulas MPA-L con I-port y nodo de bus

Se puede ampliar en pasos individuales: terminal de válvulas MPA-L

  • De construcción ligera, de bajo coste y resistente a la corrosión gracias a la tecnología de polímeros en la placa base
  • Una variedad de conexiones eléctricas, desde multipolo a bus de campo, gracias al I-port de Festo y CPX
  • Estrangulador de bajo coste y de manipulación segura, placa de bloqueo de presión vertical para el intercambio de válvulas en funcionamiento, regulador de presión
  • Se admiten tres tamaños de válvulas combinados con un caudal de hasta 850 l/m, opcionalmente como polímero o modelo metálico

 

Información técnica breve de MPA

MPA-L en el catálogo

Terminales de válvulas inteligentes con la mayor integración de funciones posible

    Terminal de válvulas MPA-S

Amplias opciones de comunicación gracias al encadenamiento en serie: terminal de válvulas MPA-S

  • Hasta 128 funciones de válvulas/64 posiciones de la válvula
  • Técnica proporcional y conceptos de diagnóstico inteligentes
  • Integración de funciones neumáticas y eléctricas
  • Dos tamaños de válvulas combinados posibles para caudales de 360 a 670 l/min

 

Información técnica breve de MPA

MPA-S en el catálogo

 

    Terminal de válvulas VTSA

Neumática orientada a la seguridad y una combinación máxima de tamaños de válvulas: terminal de válvula normalizado VTSA

  • Amplias funciones de seguridad neumáticas
  • Cuerpo de la válvula robusto y placas bases metálicas
  • Para aplicaciones con un caudal muy elevado: VTSA-F
  • Rentabilidad en el caudal gracias a los cinco tamaños de válvulas combinados para caudales de 500 a 4000 l/min

 

Información técnica breve de VTSA

VTSA en el catálogo

    Plataforma de automatización CPX

Plataforma de automatización: CPX

  • Plataforma I/O independiente
  • Se puede combinar con VTSA, MPA-S y MPA-L
  • Front End Control y Motion Control integrados
  • Muchos módulos tecnológicos para la medición y la regulación

 

Información técnica breve de CPX

CPX en el catálogo

Terminales de válvulas específicas de la aplicación

    Terminal de válvulas MPA-C en Clean Design

Terminal de válvulas Clean Design: MPA-C

  • Perfecto para la industria alimentaria: lubricación NSF-H1, materiales conforme a FDA
  • Elevada resistencia a la corrosión y a fluidos para todos los entornos de limpieza intensiva
  • Diseño de limpieza optimizada y tipo de protección IP69k
  • Se puede ampliar fácilmente gracias a las placas bases individuales

 

MPA-C disponible en breve

 

    Terminales de válvulas de peso optimizado

Terminales de válvulas compactas y de peso optimizado: CPV-SC y VTUB

  • CPV-SC: construcción rectangular 40 x 40mm
  • CPV-SC: terminal de válvulas en una sola placa para una compactibilidad máxima
  • VTUB: de construcción ligera y resistente a la corrosión gracias a la tecnología de polímeros
  • VTUB: funciones principales de válvula disponibles

 

VTUB en el catálogo

CPV-SC en el catálogo

    Terminales de válvulas para caudales muy bajos: VTOC y MH1

Terminales de válvulas piloto/en miniatura: VTOC y MH1

  • MH1: terminal de válvulas apto para el vacío con tiempos de conmutación breves
  • MH2-MH4: válvulas de respuesta rápida para caudales más elevados
  • VTOC: variedad de conexiones eléctricas gracias al I-port de Festo
  • VTOC: Interlock Option para más seguridad

 

VTOC en el catálogo

MH1 en el catálogo

MH2, MH3, MH4 en en catálogo