Dispositivo de fijación de clips AGTC

Esta novedad mundial supone un alivio para sus empleados.

Colocación de clips de forma automática en vez de manual

  • Fácil colocación de diferentes clips
  • Ergonómica: colocación automática de clips por impulso de aire comprimido
  • Intuitiva: procesos de colocación reproducibles para mayor seguridad

La solución: colocación de clips por aire comprimido con el dispositivo para fijación AGTC, de Festo

En el montaje de automóviles se utilizan clips para fijar los revestimientos de las puertas o como sujeción de cables, por ejemplo. Hasta ahora se colocaban a mano.

El montaje manual de los clips supone un gran esfuerzo postural para los operarios. Esta actividad provoca un cansancio que requiere un tiempo de compensación y aumenta el tiempo de baja laboral.

La máquina para aplicar clips AGTC obtuvo el premio de diseño "Red Dot Design Award 2014"