Toda la gama ELGA con guía interior protegida y en diferentes variantes está disponible con accionamiento por correa dentada o accionamiento por husillo y como eje de guía sin accionamiento.
Eje accionado por correa dentada ELGA-TB
- para altas velocidades y movimientos dinámicos
- variantes de guía: guía de rodamiento de bolas, guía de rodillos, guía de deslizamiento
- opcionalmente con un segundo carro para cargas y pares elevados
- variante ...-F1 para aplicaciones alimentarias homologadas con diseño Clean Look
Eje accionado por husillo ELGA-BS
- para una marcha precisa y silenciosa
- guía de rodamiento de bolas
Otras características del producto eje eléctrico accionado por correa dentada ELGA
- montaje del motor flexible de libre elección, con la posibilidad de realizar con posterioridad la conversión en cualquier momento
- seguridad mediante la detección de posiciones opcional con sensor de proximidad inductivo
- sistema de medición incremental para soluciones de seguridad bicanal o para una elevada precisión de posicionamiento del eje accionado por correa dentada
Ingeniería
- diseño sencillo y seguro con el Software PositioningDrives
- puesta en funcionamiento cómoda y sencilla con el Software de dimensionado
Eje de guía lineal ELFA sin accionamiento
- carro de libre movimiento
- para soportar fuerzas y pares
- variantes de guía: guía de rodamiento de bolas, guía de rodillos
Información de catálogo sobre ELGA
Eje accionado por correa dentada ELGA-TB en el catálogo
Información técnica detallada para ejes accionados por correa dentada y por husillo ELGA