Válvulas robustas VS

Electroválvula de la familia de válvulas robustas VUVS-S

Electroválvula robusta

Combinable dentro de la familia completa de válvulas VS

Las válvulas y terminales de válvulas de diseño robusto están dotadas de características como la resistencia a los impactos y la facilidad de fijación y manejo para entornos de aplicación exigentes.

 

Los accesorios versátiles, los numerosos métodos de fijación y el manejo sencillo permiten la utilización de estas válvulas y terminales de válvulas robustos en prácticamente el 80 % de las aplicaciones en entornos difíciles.

 

La nueva electroválvula de la familia de válvulas robustas: VUVS-...-S con características específicas

Programa básico de Festo Disponibilidad en todo el mundo: siempre en stock Rápido: listas para envío en 24 h Calidad: la calidad Festo a precios ventajosos

Todas las características de las válvulas robustas

  • De precio ventajoso
  • Programa de estructura sencilla
  • Montaje y mantenimiento sencillos gracias al aire de pilotaje externo alimentado a través de perfil distribuidor
  • Montaje sencillo: disponible como válvulas individuales montadas listas para conexión con silenciadores, racores roscados y bobinas o como unidades premontadas en el perfil de montaje VTUS
  • Cambio sencillo de la dirección de salida de cables mediante bobina giratoria, lo que la convierte en la solución perfecta para el montaje en espacios reducidos
  • Ideal para vacío y aplicaciones de baja presión

Información sobre las electroválvulas de la familia de válvulas robustas

Información técnica sobre VUVS

Electroválvula VUVS en el catálogo