Unidad de control CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 con CODESYS y OPC-UA

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 con CODESYS

Industria 4.0: por vez primera plena funcionalidad CODESYS de la versión V3 con OPC-UA en un terminal de válvulas IP65 con I/O remotas y conexión opcional a la nube

Permite amplias funciones de control de movimientos en los componentes neumáticos y eléctricos in situ, p. ej., con el nuevo editor integrado CNC 3D según DIN 66025 (código G), así como la integración en entornos HOST de Industria 4.0

En combinación con los terminales de válvulas MPA y VTSA o con Festo Motion Terminal VTEM, hay ahora disponible una interfaz unificada para la inteligencia descentralizada: a través del lenguaje de programación unitario conforme a IEC61131-3, la interfaz Ethernet y las bibliotecas de funciones.

  • Control integral de máquinas pequeñas o subsistemas complejos
  • Una plataforma para los componentes eléctricos y neumáticos
  • Una plataforma para el control de fluidos y movimientos, incluida una biblioteca de funciones para actuadores eléctricos
  • Integración en todos los entornos de Ethernet y de bus de campo
  • Configuración sencilla del sistema completo mediante CODESYS
  • Modularidad y flexibilidad máximas del sistema completo en IP65, permitiendo así una adaptación sencilla
  • Opcional: conexión a la nube de Festo mediante el gateway CPX-IOT
CODESYS
 
Nube gráfica
 
Ampliación de funciones con CODESYS V3 Prestaciones
"CODESYS provided by Festo"
basado en CODESYS V3
  • Pantallas de inicio Festo
  • Ayuda online específica de Festo
  • Librería Festo
Funciones Motion Control CODESYS
  • Motion es un componente del entorno PLC
  • PLCopen parte 1 y parte 2
  • Bloques funcionales para un eje
  • Bloques funcionales para varios ejes
    (GearIn, Phasing, CamIn)
  • Editor CAM y funciones
  • Editor CNC y funciones
  • Ayuda online extensa y actualizada sobre todas las funciones
Editor CNC en 3D según DIN 66025 (código G)
  • Entrada de código G en 3D gráfico y textual
  • Diseño de ruta en formato de tabla
  • Importación DXF
Solución Motion Control ampliada con CPX-CEC-M1-V3
  • PLCopen parte 1 + 2 , funcionalidad CNC adicional, seguridad
  • Pueden crearse módulos de función o librerías adicionales para tareas de aplicación especiales, p. ej. librería Gantry de Festo: solución potente, programación de movimiento cómoda y sencilla.
  • Motion Control, p. ej., interpolación 3D, forma parte de un entorno PLC, precio reducido: economía
  • Motion Control puede combinarse con toda la gama de I/O + neumática de CPX. Cómodas posibilidades de combinación
  • Editor confortable para introducir datos 3D: cómoda programación de la tarea de movimiento.