Multi-Carrier-System MCS®

Multi-Carrier-System

El nuevo e innovador Multi-Carrier-System MCS® aporta verdadera flexibilidad a la producción. Para ello, se integra de forma sencilla en la intralogística existente y ofrece soluciones de transporte altamente modulares para una producción rentable: desde el tamaño de lote 1 hasta la gran escala.

Reaccionar rápidamente a las cambiantes exigencias del mercado, que demanda productos nuevos y fabricados de manera individual; producir de manera eficiente y sacando el máximo rendimiento de las máquinas, así como reducir los plazos de entrega con la máxima flexibilidad. Para lograr todo esto debe poder modificar sus procesos de producción de manera rápida sin que suponga una gran inversión. Todo eso se puede conseguir gracias al Multi-Carrier-System MCS® de Festo. Y es que este innovador sistema de transporte se pone fácilmente en marcha y se adapta rápidamente a diferentes formatos, tamaños y tipos de productos. Así se garantiza el óptimo rendimiento de las máquinas, que se reajustan de una manera ultrarrápida con esta solución de transporte.

 

Multi-Carrier-System

Descubra las versátiles aplicaciones del MCS® y su capacidad de combinación con diferentes líneas de transporte.

Ver el vídeo ahora

Funciones del Multi-Carrier-System

El innovador Multi-Carrier-System de Festo y Siemens se puede integrar en diferentes líneas de transporte y ofrece nuevas posibilidades para la técnica de montaje o, por ejemplo, en la producción de baterías.

 

Vea por sí mismo dónde podría emplearlo.

 

 

Más libertad gracias a un transporte flexible

Los procesos de producción modernos suelen requerir que el encadenamiento rígido de las líneas de transporte clásicas desaparezca. Sus procesos de fabricación se pueden volver más flexibles con nuestro Multi-Carrier-System. Le proporciona la flexibilidad necesaria en la máquina y a la vez le asegura una ventaja competitiva.

 

  • Permite un reajuste y una adaptación a las exigencias y formatos cambiantes de una forma sencilla y, sobre todo, rápida
  • Se puede combinar con líneas y tecnologías de transporte tradicionales y ya existentes
  • Estandarizado para sistemas de transporte de cadenas de plástico y de doble correa
  • Inserción y extracción completamente libres de los carros o portaobjetos
  • Los carros presentan un dinamismo, una velocidad y una carga útil elevados
  • Los carros se pueden acelerar, desplazar y agrupar libre e individualmente
  • Sistema escalable de control de movimientos para el MCS® y otros módulos de máquinas

Selección del formato pulsando un botón vía software

Synchronisation von Maschinenmodulen mit unterschiedlicher Taktrate auf einer LinieWerkstück mit eng beieinander liegenden Schraubpositionen präzise positionierenMCS in ein Transfersystem mit Doppelgurt integriertHochflexibel sortenrein oder individuell verpacken bei gemischter Produktion auf einer LinieUnterschiedliche Mengen auf Knopfdruck abfüllen auf einer AnlageMCS mit Kunststoffkettenförderer kombiniertSchnell abfüllen und verschließen bei maximaler VerpackungsflexibilitätUnterschiedliche Abfüllmengen oder Verpackungsformate auf einer Maschine per KnopfdruckMCS mit Carrier im geschlossenen Umlauf und mit intelligenter, flexibler Rückführung
Synchronisation von Maschinenmodulen mit unterschiedlicher Taktrate auf einer LinieWerkstück mit eng beieinander liegenden Schraubpositionen präzise positionierenMCS in ein Transfersystem mit Doppelgurt integriertHochflexibel sortenrein oder individuell verpacken bei gemischter Produktion auf einer LinieUnterschiedliche Mengen auf Knopfdruck abfüllen auf einer AnlageMCS mit Kunststoffkettenförderer kombiniertSchnell abfüllen und verschließen bei maximaler VerpackungsflexibilitätUnterschiedliche Abfüllmengen oder Verpackungsformate auf einer Maschine per KnopfdruckMCS mit Carrier im geschlossenen Umlauf und mit intelligenter, flexibler Rückführung

Para un procesamiento continuo de los diferentes formatos de envasado en una sola línea.

 

Los diferentes tamaños, el número de cajas y las diferentes agrupaciones de productos se ajustan directamente en el MCS® mediante los carros de posicionamiento libre. Los productos que se van a envasar se transportan de forma flexible al Top-Loader o Sideloader también a través del MCS®.

 

 

MCS® Guide: el folleto para una mayor flexibilidad y una elevada productividad

Folleto Multi-Carrier System

Descubra aquí todo sobre la tecnología del MCS®, los posibles diseños de los tramos, así como las configuraciones especiales del MCS® predefinidas y, además, encontrará muchos más ejemplos de aplicación.

También le mostraremos de forma gráfica cómo aumentar la flexibilidad de su máquina al tiempo que reduce los tiempos de proceso y, finalmente, cómo mejorar significativamente la productividad total del equipo. Asimismo, en el folleto encontrará información valiosa sobre cómo puede mantener e incluso aumentar la competitividad mediante la utilización inteligente de servicios y herramientas de software, una ingeniería sencilla y una implantación eficiente, desde el diseño de procesos y equipos hasta el funcionamiento de la máquina o del equipo.

Multi-Carrier-System

Festo y Siemens integran el Multi-Carrier-System en la línea de transporte Bosch Rexroth

Integración del Multi-Carrier-System (MCS®) en la línea de transporte Rexroth TS 2plusTransferencia perfecta de la línea de transporte Rexroth TS 2plus al Multi-Carrier-System (MCS®)Portaobjetos estándar TS 2plus en el Multi-Carrier-System MCS®Portaobjetos estándar TS 2plus en el Multi-Carrier-System MCS®Leyenda: Integración perfecta: el Multi-Carrier-System (MCS®) en la línea de transporte Bosch Rexroth TS 2plusLeyenda: el MCS® integrado en la línea de transporte Bosch Rexroth TS 2plus, portaobjetos de 160 a 400 mm (estándar de Bosch Rexroth)

 

Ver la galería de imágenes

Integración del Multi-Carrier-System (MCS®) en la línea de transporte Rexroth TS 2plusTransferencia perfecta de la línea de transporte Rexroth TS 2plus al Multi-Carrier-System (MCS®)Portaobjetos estándar TS 2plus en el Multi-Carrier-System MCS®Portaobjetos estándar TS 2plus en el Multi-Carrier-System MCS®Leyenda: Integración perfecta: el Multi-Carrier-System (MCS®) en la línea de transporte Bosch Rexroth TS 2plusLeyenda: el MCS® integrado en la línea de transporte Bosch Rexroth TS 2plus, portaobjetos de 160 a 400 mm (estándar de Bosch Rexroth)

Más información sobre la cooperación en la

Nota de prensa

 
Vídeo de la aplicación de MCS

Multi-Carrier-System MCS® - Flexibilidad en la industria del envasado

 
 

Envasado cuidadoso: El Multi-Carrier System trae el Drive al

proceso de envasado de la estuchadora horizontal de la empresa ECONO-PAK

Transporte flexible: El Multi-Carrier System lo realiza en una

máquina de llenado y envasadora de Optima

 

Funciones de Multi-Carriers-System