Módulo giratorio y motor como unidad integral
Giro y orientación compactos y potentes sin límite
Robusto y preciso gracias al rodamiento de bolas sin holgura
- actuador giratorio en 4 tamaños para hasta 5 Nm de momento de giro
- eje hueco para la alimentación de energía para los elementos montados
- Conducción de energía opcional neumática o eléctrica
- sensor de proximidad opcional para la definición de referencias o detección de posiciones
- Freno de inmovilización opcional
- vida útil de 5 millones de ciclos
Campos de aplicación:
- solución completa para girar y orientar partes y piezas de trabajo
- adecuado para tareas de orientación con cargas elevadas
- para aplicaciones de plato divisor sencillas como, p. ej., en puestos de trabajo manual
Aquí encontrará más información:
Actuador giratorio ERMO en System Optimised Motion Series
Información técnica sobre el actuador giratorio ERMO
Actuador giratorio ERMO en el catálogo
Actuador giratorio ERMO para el giro y posicionamiento de las piezas en una solución pick & place
- montaje sin adaptador, directamente en el cilindro eléctrico EPCO con unidad de guía externa
- solución de orientación de poco peso para lograr una elevada dinámica o una baja carga del cilindro
- espacio requerido para el montaje reducido para sistemas de manipulación de pequeñas dimensiones