Servomotor Integrado EMCA

Integrierter Antrieb EMCA - MotorflanschseiteIntegrierter Antrieb EMCA - elektrische Anschlüsse und LED-Anzeigen

 

Haga clic aquí para ver más imágenes

Integrierter Antrieb EMCA - MotorflanschseiteIntegrierter Antrieb EMCA - elektrische Anschlüsse und LED-Anzeigen

Solución completa para el posicionamiento de accionamientos electromecánicos y para el ajuste de formato

  • con electrónica integrada de potencia, control y regulación
  • evita el uso de cables del motor largos y mejora la compatibilidad electromagnética.
  • reduce los costes de instalación y el espacio necesario en la máquina.
  • instalación directa en el equipo gracias al grado de protección IP54 estándar e IP65 opcional, para la carcasa y las conexiones

Accionamiento

CANopen, I/O-Interface, Modbus TCP, PROFINET, Ehernet/IP, EtherCat

 

Detección de posiciones absolutas

De serie: codificador absoluto monovuelta

Codificador absoluto multivuelta opcional:

  • resolución de hasta 32 bits o menos de 4000 millones de revoluciones
  • con memoria intermedia (buffer) integrada para memorizar los valores de posición
  • memorización durante hasta 7 días sin batería adicional externa
  • Si se usa una batería opcional, este periodo puede prolongarse hasta 6 meses.

 

Resistencia de frenado: importante en aplicaciones de posicionamiento con ejes accionados por correa dentada para aplicaciones verticales

De serie: tope de freno integrado

Opcional: resistencia de frenado externa

Software PositioningDrives:

  • dimensionamiento y cálculo de la resistencia de frenado
  • cálculo también para combinaciones con mecanismos lineales de terceros

 

Otras características

  • 64 secuencias de posicionado de libre programación
  • freno de inmovilización integrado con control incluido y reductor opcional
  • función de seguridad STO (desconexión segura del par)

Ejemplos de aplicaciones

Regulación de cintas de clasificación de piezas

Regulación de cintas de clasificación de piezas

Regulación de formatos para máquinas cortadoras de papel o láminas

Regulación de formatos para máquinas cortadoras de papel o láminas

Aquí encontrará más información sobre el EMCA

EMCA en la automatización eléctrica

Estudio de cinemática delta con CPX/EMCA